The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Firmware downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES
RELEASE VERSION AND DATE NOTES SOFTWARE DOWNLOAD

v5.8.0
March 08, 2021

Change Log

Firmware for all Geist R-Series v5 Devices

Release Notes

v1.0.0.4
March 28, 2019

Release Notes Geist rPDU DSView Plug-In

We are pleased to announce firmware version 5.8.0 for Vertiv Geist Upgradeable (GU) and R-Series rack PDUs. This firmware release is compatible with GU rack PDUs equipped with IMD models 3E, 03E, 3E-S or 03E-S, and RSeries rack PDUs which are currently running firmware versions 5.0 and newer.

Enhancements:

  • Added rack PDU outlet access control. Individual users can be assigned a scope which restricts access to selected rack PDU outlets only.
  • Added provisioner functionality. A user can discover locally connected rack PDUs, update their firmware and configure system settings by uploading a configuration settings file. This functionality can provision:
    • GU PDUs running 3.x.x or 5.x.x firmware (IMD models 02, 02E, 3E, 03E, 3E-S and 03E-S)
    • R-Series rack PDUs running 5.x.x firmware
    • Factory fresh or previously configured rack PDUs
    • Rack PDUs connected directly to the local network or connected as part of a Vertiv Intelligence Director (aggregation) network
    • All or selected discovered rack PDUs

Notes:

  • Deleting a Scope which is assigned to a user results in that user gaining access to all rack PDU outlets.
  • The provisioner is only able to configure settings under the System menu. Refer to the rack PDU Installer/User Guide for further information.
  • Uploading a firmware or configuration file to the provisioner without specifying a name results in the name being set to firmware.out and config.json respectively.
Partner-Login

Sprache & Standort