Vertiv und das Open Compute Project (OCP)
Neudefinition, wie KI-Workloads betrieben, gekühlt und skaliert werden, offen, effizient und bereit für morgen.

Als aktives Mitglied des Open Compute Project (OCP) arbeitet Vertiv mit Branchenführern zusammen, um offene Standards und innovative Designs voranzutreiben, die die Effizienz, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit moderner Rechenzentren verbessern.
Durch seine Teilnahme an OCP bringt Vertiv sein Fachwissen in den Bereichen Energie-, Kühl- und IT-Managementsysteme ein und trägt zur Gestaltung der nächsten Generation von Infrastruktur bei, die für Hochleistungs-Computing- und Cloud-Umgebungen optimiert ist.

Warum Vertiv für Ihr OCP-Projekt?
Speziell entwickelt mit OCP-Prinzipien
Diese Racks, DC-Power-Shelves und Kühleinheiten wurden in Übereinstimmung mit den Open Compute Project (OCP)-Prinzipien entwickelt und verkörpern Effizienz, Skalierbarkeit und Interoperabilität auf jeder Ebene. Mit einer Grundfläche von 600 x 1.068 mm und einer Höhe von 2.236 mm bieten OCP-validierte Rack-Gehäuse maximale Kompatibilität und Effizienz für Rechenzentren der nächsten Generation. Jedes Rack wurde speziell für die Unterstützung fortschrittlicher Leistungsarchitekturen wie 48VDC und 12VDC entwickelt und bietet die Flexibilität, die moderne Rechenzentrumsdesigns erfordern. Effektive Kühlung ist für die Aufrechterhaltung der Leistung und Energieeffizienz in hochdichten Bereitstellungen unerlässlich – und wir gehen dies mit integrierten OCP-konformen Kühllösungen an, die für Wärmemanagement und Skalierbarkeit optimiert sind.
Integriertes Infrastruktur-Ökosystem
Vertiv bietet ein vollständiges, integriertes Ökosystem rund um die OCP-Bereitstellung. Dazu gehören Stromverteilung, Überwachung, Kühlung und Verwaltung – alles ist so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten. Unsere Stromversorgungssysteme umfassen OCP-konforme Busbahnen, Power Shelves und Gleichrichter. Intelligente Überwachungs- und Verwaltungstools wie serielle Konsolen bieten vollständige Transparenz und Kontrolle über die physische und IT-Infrastruktur. Durch die Vorintegration und Werksprüfungen liefern wir Lösungen, die bereit für die Bereitstellung und einfach zu skalieren sind, ob am Rande oder in großen Rechenzentren.
Effizienz, Kühlung und Zukunftsbereitschaft
Wenn Rechenzentren in Richtung höherer Dichte schreiten, wird die Kühlung zu einem noch wichtigeren Bestandteil der Lösung. Vertiv bietet mehrere Kühloptionen, die für die effiziente Arbeit mit OCP-Bereitstellungen entwickelt wurden, darunter luftgekühlte Rack- und Reihenlösungen, Kühlmittelverteilereinheiten (CDUs), Wärmetauscher für die Hintertür und In-Rack-Flüssigkeitsverteiler. Die Zusammenarbeit von Vertiv mit Branchenpartnern bei Projekten wie Googles Project Deschutes CDU zeigt unsere Expertise in flüssigkeitsgekühlten Systemen, bietet offene Standards für Rechenzentrums-Anlagendesigner und ermöglicht eine breitere Akzeptanz der Flüssigkeitskühlung bei gleichzeitiger Balance zwischen Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz.
Bewährte globale Erfahrung und Unterstützung
Vertiv unterstützt einige der größten Rechenzentrums- und Cloud-Operationen der Welt und bietet konsistente Qualität und Service in über 130 Ländern. Unsere globale Produktions- und Servicepräsenz gewährleistet eine zuverlässige Lieferung, Ersatzteilverfügbarkeit und technischen Support rund um die Uhr. Die Projektmanagementteams von Vertiv kümmern sich um jede Phase – von Design und Aufbau bis hin zur Bereitstellung und Wartung – und ermöglichen eine reibungslose, standardisierte und unterstützte Einführung Ihrer OCP-Bereitstellung, wo immer Sie tätig sind.
Wo OCP-Innovation auf Vertiv-Ingenieurlösungen trifft
Entwickelt für OCP-konforme KI-Infrastruktur
Offen, skalierbar und effizient.
Die OCP ORv3-Racklösungen von Vertiv bieten standardisierte, hocheffiziente Energie- und Kühlarchitekturen, die die Bereitstellung beschleunigen und die Integration in Open-Computing-Umgebungen vereinfachen.
Ideal für Cloud-, Unternehmens- und Colocation-Workloads, die auf OCP-Standards basieren.
Vertiv und NVIDIA: KI-fähige Referenzarchitektur
Speziell für beschleunigtes Computing entwickelt.
Unsere MGX-Rack-Plattform unterstützt NVIDIA NVL72- und RTX-Server mit integrierter Flüssigkeitskühlung, DC-Stromverteilung und High-Density-Design – für Leistung, Zuverlässigkeit und schnelle Bereitstellung für KI- und HPC-Cluster.
Ideal für: NVIDIA GBx00 SuperPODs, KI-Training und Inferenz-Workloads.
Komplette Stromversorgung, Kühlung und Services für KI
Erneuern Sie die alte Infrastruktur mit KI-fähigen Systemen.
Vertiv™ 360AI-Nachrüstdesigns umfassen ein umfassendes Portfolio an nachrüstfähigen IT-Infrastrukturlösungen – einschließlich Racks, Strom, Kühlung und Services – die entwickelt wurden, um Rechenzentren bei der nahtlosen Integration von KI-Computing mit hoher Dichte zu unterstützen. Ihre Antwort auf die einfache Umstellung auf KI-fähige Infrastruktur.
Ideal für: Finanzen/Versicherung, Gesundheitswesen, Industrie und Fertigung, Regierung, Hochschulbildung, Colocation-Rechenzentren
Maximierung des Whitespaces mit OCP-Komponenten
OCP-Racks
Die MGX- und ORV3-Racks sind skalierbare Plattformen mit hoher Dichte, die für moderne KI-Workloads und Open-Computing-Umgebungen entwickelt wurden.
Vertiv™ PowerDirect In-Rack 33kW 50V DC-Stromversorgungssystem
Ein skalierbares DC-Stromversorgungssystem mit hoher Dichte, das für moderne Rechenzentren und Open-Compute-ORV3-Umgebungen entwickelt wurde.
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Es handelt sich um eine In-Rack-Kühlmittelverteilereinheit, die für Direkt-zu-Chip-Anwendungen mit einem Rack entwickelt wurde.
Vertiv CoolChip CDU – Projekt-Deschutes 5
Vertiv™ CoolChip CDU für offene Standards wurde nach der OCP-Spezifikation Project Deschutes der 5. Generation von Google entwickelt, die eine Kühlkapazität von bis zu 2MW bietet und durch flexible Bereitstellungsoptionen eine High-Density-Computing ermöglicht.
Referenzen
Vertiv war eine starke Stimme im Open Compute-Projekt, die zur Produktentwicklung beigetragen hat, in mehreren OCP-Ausschüssen tätig war, mehrere Artikel mitverfasste und verschiedene Themen bei Open Compute-Veranstaltungen präsentierte.
Wenden Sie sich an einen Vertiv-Vertreter
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und ein Vertiv-Vertreter wird Sie so schnell wie möglich zurückholen.