The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Cables and Bus Preventive Maintenance

Cables and bus are an integral part of your electrical distribution system. Keeping them sound and reliable is not an easy task. Mistakes in connections and splices during installation can lead to unnecessary outages. Additionally, these components are often exposed to harsh environmental conditions that can lead to failures, such as excessive water or heat. Ongoing maintenance of cables and bus is critical to avoiding costly outages or accidents.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vorteile

Enhanced electrical distribution system reliability is due to regular preventive maintenance of cables and bus
Less unplanned downtime occurs as problems are detected and addressed prior to an outage
Improved power quality is achieved when cables and bus are installed and maintained properly
Better capital expenditure planning is possible with information gleaned from inspection findings and test results

Leistungsmerkmale

Inspection of cables and supports identifies installation problems or cable flaws such as sharp bends, leaks, soft spots, or cracked jackets
Connection check verifies the tightness and cleanliness of cable and bus connections
Infrared scan of energized bus helps uncover evidence of  overheating, corrosion, arcing, or other forms of deterioration
Cable testing appropriate for your application and unique infrastructure is performed per recommended maintenance practices
Comprehensive report details test results, condition of cables and bus, recommendations on replacement or corrective action, and proposed follow-up testing

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Schulungen, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste
Partner-Login

Sprache & Standort