Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Bodenmontage, PAM010-140, R 513A
Vertiv™ CoolPhase Perimeter ist das bodenmontierte Innengerät, das für den Betrieb mit inverterbetriebenen Kompressoren entwickelt wurde und für das umweltfreundliche, nicht brennbare Kältemittel R 513A mit geringer Toxizität (A1, GWP=633) optimiert ist. Erhältlich in luftgekühlten und wassergekühlten Konfigurationen, mit der optionalen Vertiv™ EconoPhase-freien Kühlfunktion. In Verbindung mit den Vertiv CoolPhase Perimeter-Einheiten steht eine große Auswahl an Vertiv™ CoolPhase Condenser-Lösungen zur Verfügung, um je nach spezifischen Systemkonfigurationen die Wärmeabgabe nach außen zu steuern.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Bodenmontage, PAM010-140, R 513A
Vertiv™ CoolPhase Perimeter ist das bodenmontierte Innengerät, das für den Betrieb mit inverterbetriebenen Kompressoren entwickelt wurde und für das umweltfreundliche, nicht brennbare Kältemittel R 513A mit geringer Toxizität (A1, GWP=633) optimiert ist. Erhältlich in luftgekühlten und wassergekühlten Konfigurationen, mit der optionalen Vertiv™ EconoPhase-freien Kühlfunktion. In Verbindung mit den Vertiv CoolPhase Perimeter-Einheiten steht eine große Auswahl an Vertiv™ CoolPhase Condenser-Lösungen zur Verfügung, um je nach spezifischen Systemkonfigurationen die Wärmeabgabe nach außen zu steuern.
Technische Daten
Mit dem Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM-Sortiment können Sie bis zu 160 kW präzise Luftkühlung liefern. Diese bodenmontierten Geräte für den Innenbereich verwenden die Direkterweiterungstechnologie und verfügen über Kompressoren mit Wechselrichterantrieb für maximale Effizienz. Das Design unterstützt das umweltfreundliche, nicht brennbare Kältemittel R 513A und bietet beide luftgekühlten Modelle mit der optionalen Vertiv™ EconoPhase-freien Kühlung und wassergekühlten Konfigurationen. Jedes Gerät ist mit integrierten Kompressoren ausgestattet, um eine zuverlässige Leistung in geschäftskritischen Umgebungen zu gewährleisten.
Vorteile
- EFFIZIENZ: kontinuierliche Leistungsmodulation, maximale Teillasteffizienz, reduzierte Betriebskosten und mit der patentierten Vertiv™ EconoPhase geringere Gesamtbetriebskosten, verbesserte Effizienz für eine freie Kühlung.
- umweltfreundlich: ideale Lösung für ein kohlenstoffarmes Rechenzentrum mit einer absolut sicheren Kältemittellösung mit niedrigem GWP R 513A. Das Fehlen von Entflammbarkeitsrisiken vereinfacht die Installation und begrenzt den Kostenanstieg.
- EINZIGARTIGE FLEXIBILITÄT: eine breite Palette an Luftstromkonfigurationen und Lieferoptionen, vielseitig, kompakt und einfach zu installieren, entwickelt für eine lange Lebensdauer.
- KÜHLKONTINUIERLICHKEIT: Zuverlässige Kühlkontinuität durch Teamwork: Einheiten arbeiten zusammen und dennoch unabhängig voneinander, um eine ununterbrochene Leistung zu ermöglichen.
Leistungsmerkmale
- INVERTERANGETRIEBENE BRUSHLESSMOTORKOMPRESSOREN: mit Modulationsfähigkeit bis zu 20% der maximalen Kapazität für ein optimales EER bei Teillastbedingungen. Weniger Ein/Aus-Zyklen des Kompressors reduzieren den Startstrom und verbessern den Leistungsfaktor.
- VERTIV™ ECONOPHASE TECHNOLOGY: Erhöht das freie Kühlpotenzial und sorgt für erhebliche Energieeinsparungen, wodurch die Effizienz des Rechenzentrums verbessert und die Betriebskosten gesenkt werden.
- NEUESTE GENERATION MIT ZENTRIFUGALEN EC-FANS MIT NIEDERSPANNUNG: mit Geschwindigkeitsmodulation bis % 30des Maximalwerts.
- ELEKTRONISCHES ERWEITERUNGSVENTIL: ermöglicht eine präzise Steuerung der Verdampferzuführung, wodurch dank einer optimalen Überhitzungsregelung eine erhöhte Verdampfereffizienz ermöglicht wird.
- STUFEMIL UND PATENIERTE FILTRATION: Die erweiterte und innovative Filteroberfläche ermöglicht einen größeren Luftstrom, weniger Luftdruckverluste und einen geringeren Lüfterverbrauch, was die Wartung erheblich erleichtert.
- VERTIV™ iCOM™ SMART CONTROL: Das Herzstück des Direktverdampfungssystems, das nicht nur Vertiv™ CoolPhase Perimeter-Einheiten, sondern auch Vertiv™ CoolPhase Condenser für den Außenbereich verwaltet.
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.