The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

Liebert MCD, Indoor Condenser Unit, 7-28kW

The Liebert MCD is an indoor, air-cooled condenser that works with the Liebert Mini-Mate2 and Liebert DataMate.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Professional Services
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vorteile

Runs efficiently at partial load conditions
Reduces compressor start/stop cycles and component wear
Quiet operation

Leistungsmerkmale

Air-cooled or water/glycol-cooled split system condensing units
Zero footprint ceiling mounted
Delivers fully wired, piped and tested
Provides hot gas bypass
Uses scroll compressor with internal vibration isolation mountings, pressure safety controls and built-in overload protection 

Liebert MCD, Indoor Condenser Unit, 7-28kW
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
175-240
Gewicht (lb/kg)
79-109
Höhe (in/mm)
22.5
Höhe (in/mm)
572
Breite (in/mm)
50.25
Breite (in/mm)
1276
Tiefe (in/mm)
22.75
Tiefe (in/mm)
578

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort