The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv™ CoolChip CDU 70

The Vertiv™ CoolChip CDU 70 is designed to remove barriers to liquid cooling in an air-cooled environment. It is a liquid-to-air heat exchanger for direct to chip cooling applications that offers easy, cost-effective deployment in any data center. The Vertiv™ CoolChip CDU 70 operates without facility chilled water. It provides an isolated secondary fluid network, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities without incurring the costs of major infrastructure changes.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
  • COMPACT FOOTPRINT: Allows for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminates thermal shock for server CPUs and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Helps maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamlines and simplifies maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Helps ensure Secondary Fluid Network integrity.
Am besten geeignet für::
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vorteile

  • COMPACT FOOTPRINT: Allows for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminates thermal shock for server CPUs and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Helps maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamlines and simplifies maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Helps ensure Secondary Fluid Network integrity.

Leistungsmerkmale

  • COMPACT FOOTPRINT: Allows for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminates thermal shock for server CPUs and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Helps maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamlines and simplifies maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Helps ensure Secondary Fluid Network integrity.

Seamlessly transition to high-efficiency liquid cooling technology with Vertiv™ CoolChip CDU (next generation of Vertiv™ Liebert® XDU family). From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU offers flexible deployments for rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. It allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. Easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kW, 450 kW, 600 kW, or 1,350 kW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. With precise temperature control, this unit can eliminate thermal shock. Have reliable operations with its redundant pumps and dual power feeds and added peace of mind with remote monitoring and communications.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
Partner-Login

Sprache & Standort