The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv™ CoolChip CDU, 100

The Vertiv™ CoolChip CDU 100 is an in-rack coolant distribution unit designed to support single-rack direct-to-chip applications. It reduces secondary fluid circuit volume and infrastructure complexity, while enabling 100kW+ of liquid cooling capacity with its high efficiency liquid-to-liquid heat exchanger. With compact footprint, it offers easy, cost-effective liquid cooling deployments in any data center application for high-density processes.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
RAPID DEPLOYMENT: Easily and quickly install and deploy this in any data center environment one rack at a time.
HIGH-DENSITY LOAD MANAGEMENT: Deliver direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high density racks.
LOCALIZED IT EQUIPMENT COOLING LOOP INTEGRATION
IMPROVED QUALITY & RELIABILITY: Get equipped with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities.
REDUCED TOTAL COST OF OWNERSHIP: Get cost savings with high efficiency, high density cooling capacity.
Am besten geeignet für::
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vorteile

HIGHER EFFICIENCY & RELIABILITY: Achieve greater efficiency and have redundancy options for high-density environments
PROTECTS SECONDARY LIQUID NETWORK: With strict conformance to wetted material compatibility
EASY DEPLOYMENT: Intuitively designed for easy deployment
FLEXIBLE DESIGN: Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations
PACKED FEATURES: Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection
READY SUPPORT: Industry leading service support with local installation and same-day maintenance support

Leistungsmerkmale

COMPACT FOOTPRINT: Allow for in-row deployments.
INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keep supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminate thermal shock for server CPU and GPUs.
INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Help maintain system performance and efficiency.
EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamline and simplify maintenance.​
INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Help ensure Secondary Fluid Network integrity.

Seamlessly transition to high-efficiency liquid cooling technology with Vertiv™ CoolChip CDU (next generation of Vertiv™ Liebert® XDU family). From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU offers flexible deployments for rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. It allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. Easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kW, 450 kW, 600 kW, or 1,350 kW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. With precise temperature control, this unit can eliminate thermal shock. Have reliable operations with its redundant pumps and dual power feeds and added peace of mind with remote monitoring and communications.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
Partner-Login

Sprache & Standort