The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ CoolCenter Immersion Cooling System

The Vertiv™ CoolCenter Immersion is a cooling system that addresses heat directly at the source as IT equipment and heat-generating components are fully submerged in a non-conductive fluid. The heat dissipated is connected to the building's re-cooling system with the associated Coolant Distribution Unit. Designed for high-performance servers in data centers, it provides optimal performance while minimizing operational costs. With multiple system architectures to choose from, select the immersion cooling solution to fit your business needs and growth.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
  • IMPROVED COOLING EFFICIENCY: Its immersion cooling technology ensures 100% heat dissipation, enabling your hardware to operate at peak performance levels more consistently.
  • EXTENDED EQUIPMENT LIFESPAN: By immersing your hardware in a non-conductive fluid, Vertiv CoolCenter Immersion eliminates the risks associated with dust, humidity, and temperature fluctuations, prolonging the lifespan of your mission critical equipment.
  • ENERGY SAVINGS: Experience significant reductions in energy consumption with maximized energy efficiency, leading to lower operational costs and a reduced carbon footprint.
  • SPACE OPTIMIZATION: The compact and scalable design allows for higher density deployments, optimizing your infrastructure without compromising performance.
  • QUIET OPERATION: Eliminate the noise pollution typically associated with the fans used in traditional cooling systems, enhancing the comfort of your data center personnel.
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Professionelle Serviceleistungen
  • Telekommunikation

The Vertiv™ CoolCenter Immersion Cooling system utilizes a liquid cooling method in which servers and other rack components are submerged in a thermally conductive dielectric liquid or fluid within a sealed tank. This liquid, known for its thermal transfer properties, absorbs heat from IT equipment for efficient HPC cooling, lowering energy consumption and operating costs. It has compact, modular and self-contained design that allows higher density deployments. It significantly reduces noise since server fans are not required.

Vorteile

  • 100% HEAT DISSIPATION: The Vertiv™ CoolCenter Immersion is designed to­ capture 100% of heat from high-density processing chips and servers, enabling high performance computing, machine learning, and ­AI ­applications.
  • HIGH COOLING CAPACITY: Up to 240kW per immersion cooling system (tank + CDU), it addresses the need for highly efficient cooling system which can drive the cooling system temperature to the max.
  • HIGH COOLING, HIGH SAVINGS: It requires low investment costs since it can completely manage high ­heat density by itself.­ Its high cooling system temperature also­ allows for extended free cooling periods, reducing energy consumption and operating costs.
  • EASY OBSERVATION AND MAINTENANCE: Easily view unit operation through swing-type cover with transparent window.
  • HEAT RECOVERY AND REUSE: It allows direct waste heat utilization with direct heat transfer from the chip to the coolant, usually without a heat sink.

Leistungsmerkmale

  • MULTIPLE CONFIGURATIONS: It is available in Standalone All-in-one system or split CDU and Tank models to meet various deployment needs.
  • AUTOMATIC FLOW REGULATING VALVE: Allow precise coolant and flow with integrated temperature sensors and variable speed pumps.
  • DUAL PUMPS AND POWER: Increase uptime and cooling availability using dual power supply with automatic transfer switch.
  • INTELLIGENT OPERATION MONITORING: It has built-in sensors and leak detection integrated in the CDU and tank for adaptive control.
  • USER-FRIENDLY TOUCHSCREEN: Monitor and control with ease with an integrated 9” color touchscreen display.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
Partner-Login

Sprache & Standort