The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit

Designed to remove barriers to liquid cooling in an air-cooled environment, the Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit is liquid to liquid  heat exchanger for chip & rear door cooling applications that offers easy, cost-effective deployment in any data center. The Liebert® XDU operates without facilities water, allowing you to tap into the benefits of water-cooled servers to more efficiently support higher rack densities without incurring the costs of major infrastructure changes.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
• Deploy liquid cooling with or without access to chilled water on site • Deliver exceptional direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high density racks • High quality and reliability with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities
Am besten geeignet für::
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vorteile

• Compact footprint allows for in-row deployments • Configurable liquid supply & return connections • Integrated 50 micron filter • Large 7”responsive color touch screen display • Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs • Intelligent flow monitoring with alarm features • Closed-loop pipe design with integrated leak detection • Easily accessible fill port and drain locations • Innovative Stainless-Steel Design and Hygienic Couplings help ensure Secondary Fluid Network integrity

Leistungsmerkmale

• Achieve incredible efficiency in high-density environments • Protects secondary liquid network with strict conformance to wetted material compatibility • Intuitively designed for ease of deployment • Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations • Robust design with confidence inspiring redundancy options including teaming for the most demanding applications • Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection • Flexible support services available for installation and maintenance with same day options

The Vertiv™ XDU delivers flexibility to support rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. The Vertiv XDU’s compact footprint allows for end of row or perimeter placement. However and wherever you incorporate the Vertiv XDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power-dense hot spots up to 1,368 KW. Redundant pumps and power inputs ensure the Vertiv XDU is always doing its job while smart settings and teaming options ensure the precise temperature, flow rate, and pressure are continuously maintained to cool your IT environment as effectively and efficiently as possible. The stainless-steel wetted material provides peace over corrosion concerns. A built-in 50-micro filtration unit works around the clock to keep the secondary fluid network free from debris and contaminants that could hinder performance. Remote Monitoring is available through HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP communications. The integrated controller provides accurate performance setpoints, flow control and monitoring with integrated leak detection and operational alarm features to help maintain system and efficiency.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
Partner-Login

Sprache & Standort