The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ CoolPhase-Kondensator – Abweisung von Außenwärme, OAC017-095 & OAV125-315, R 513A

Vertiv™ Coolphase Condenser bietet hohe Leistung, Energieeffizienz und langfristige Zuverlässigkeit. Zwei Vertiv CoolPhase-Kondensatorenfamilien – OAC und OAV – sind mit dem Vertiv™ CoolPhase Perimeter, PAM-Modellreihe, kompatibel und bieten mehr Flexibilität und Integration.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
  • Geringere Stellfläche: sowohl in Doppelstromkreis- als auch in EconoPhase-Versionen, bei denen das gepumpte Kältemittelsystem vollständig in den Kondensator integriert ist, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich sind.
  • Geringere Kältemittelfüllung: Die Mikrokanaltechnologie reduziert die Kältemittelfüllung erheblich und senkt sowohl die Umweltauswirkungen als auch die Betriebskosten.

Vertiv™ CoolPhase Kondensatoren bieten hohe Leistung, Energieeffizienz und Langzeitzuverlässigkeit und gewährleisten gleichzeitig eine nahtlose Integration mit Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM-Einheiten. Das Sortiment umfasst zwei Familien: OAC mit Einkreiskondensatoren mit Lamellen- und Rohrspulen und EC-Lüftern und OAV, Zweikreis-Wärmeabweisungseinheiten, die mit Lamellen- und Rohrspulen oder Mikrokanal-V-förmigen Spulen erhältlich sind und mit Hochleistungs-EC-Lüftern ausgestattet sind. OAV-Modelle sind in zwei Versionen erhältlich: eine Standardkonfiguration und ein gepumptes Kältemittelsystem, das eine kostenlose Kühlung durch die patentierte EconoPhase-Technologie von Vertiv ermöglicht. *Standard / Econophase

Vorteile

  • EINZIGARTIGE FLEXIBILITÄT: Die Vertiv™ CoolPhase-Kondensatoren, OAC- und OAV-Modelle, sind mit der Vertiv™ CoolPhase Perimeter-PAM-Modellreihe kompatibel und bieten mehr Flexibilität und Integration.
  • REDUZIERTER FUSSDRUCK: Die Vertiv CoolPhase-Kondensatoren der OAV-Reihe wurden speziell entwickelt, um den Platzbedarf im Freien in Doppelstromkreissystemen zu minimieren. In EconoPhase-Versionen ist das gepumpte Kältemittelsystem vollständig in den OAV-Kondensator integriert, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich sind.
  • NIEDRIGERE KÜHLMITTELSATZ: Die Mikrokanaltechnologie reduziert die Kältemittelfüllung im Vergleich zu herkömmlichen Finnen- und Rohrspulen erheblich und senkt sowohl die Umweltauswirkungen als auch die Betriebskosten.
  • NIEDRIGES Rauschen: Speziell entwickelte geräuscharme erweiterte Steuerlogiken für eine optimierte Rauschregelung.

Leistungsmerkmale

  • REDUZIERUNG DES FUSSDRUCKS: 1:1 Kompatibilität mit Vertiv™ CoolPhase Perimeter-Einheiten, sowohl mit einem als auch mit zwei Schaltkreisen der PAM-Modellreihe
  • FIN & ROBE COILS & HIGH EFFICIENCY EC FANS: zur weiteren Reduzierung des Stromverbrauchs und der Geräuschemissionen
  • MICROCHANNEL COILS: in V-förmiger Konfiguration für OAV-Modelle erhältlich
  • KÜHLUNG OHNE KÜHLMITTEL: OAV-Modelle sind als Standardversion und als gepumptes Kältemittelsystem erhältlich, das durch die patentierte EconoPhase-Technologie von Vertiv einen kostenlosen Kühlbetrieb ermöglicht.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
Partner-Login

Sprache & Standort