The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv™ CoolLoop Trim Kühler LVZ170

Der Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ170 ist ein Freikühlkühler mit einer Gesamtnennleistung von 2700* kW. Es wurde entwickelt, um Ihre Infrastruktur auf die wachsende Verdichtung durch KI-Fortschritte vorzubereiten. Als Kühllösung der nächsten Generation verlässt sich der Vertiv CoolLoop Trim Cooler nicht nur auf die Flüssigkeitskühlung, sondern auch auf Luft- und Hybridkühler, die unvorhersehbare Flüssigkeitstemperaturen bewältigen können.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Regierung
  • Produktion
Garantie: Dieses Produkt, einschließlich Vertiv- und Drittanbieter-Teilen, bietet eine Garantie von 12 Monaten nach der Inbetriebnahme oder 18 Monate nach der Lieferung. Die Arbeit ist im Vertiv-Startup enthalten. Eine Garantieprüfung ist erforderlich, um die Arbeitsgarantie anzuwenden.

Vorteile

  • FLÜSSIGE KÜHLUNG, BEREIT FÜR KI-FAKTOREN: Unterstützt KI-gesteuerte Verdichtungsverbesserungen bei der Kombination von Luft- und Flüssigkeitskühlungskapazität.
  • MAXIMIERTE KÜHLFREIE EFFIZIENZ: Bewältigt Betriebsspitzen und minimiert gleichzeitig den Stromverbrauch. Erreichen Sie bis zu 1.087 pPUE mit einer Effizienzsteigerung von fast 70 %*, die indirekte Emissionen reduziert.
  • KEIN WASSERVERBRAUCH: Ein trockener Betrieb reduziert die betriebliche Komplexität, hilft, Wasserabfälle zu eliminieren und beseitigt die Abhängigkeit von Wasserversorgung oder Behandlungsinfrastruktur.
  • ÖKONSKONNENTE KÜHLUNG: Erfüllt die wichtigsten aktuellen und zukünftigen Verbote und EU-F-Gas-Vorschriften für die kommenden Jahre, senkt die direkten CO2eEmissionen und gewährleistet gleichzeitig maximale saisonale Effizienz, insbesondere bei Teillast.
  • FLÄCHENWIRKSAM: Es ist keine zusätzliche Dachflächenbelegung erforderlich. Nettogewinn von über 40 % Kühlleistung ohne Erhöhung der Gesamtfläche.
  • GLOBALE FLEXIBILITÄT: Geeignet für Rechenzentren in verschiedenen Klimazonen auf der ganzen Welt.

*Luftgekühlte IT-Last von 10 MW, die mit einer Kapazität von 80 % bei Wassertemperaturen bei 20 °C betrieben wird und mit Standardkühlern eine pPUE von 1,15 erreicht. Bei einer höheren Temperatur von 35 °C mit dem Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, der eine höhere pPUE von schätzungsweise 1,087 und eine Effizienzsteigerung von fast 70 % erreicht.

Leistungsmerkmale

  • SCHWERE FLÜSSIGE KÜHLINTEGRATION: Bis zu 40 °C Vorlaufwassertemperatur, wodurch die Kühlplatten bei 45 °C und im Rücklauf bei bis zu 50 °C funktionieren. Einfache Kopplung mit Vertiv™ CoolChip CDU und Vertiv™ Kaltwasserlösungen.
  • FREIE KÜHLOPTIMISATION: Freie Kühlschlangen für hohe Umgebungstemperaturen mit Mikrokanal-Wärmetauschern für eine hervorragende Wärmeübertragung.
  • INVERTER DRIVEN TECHNOLOGY: Kompressoren, EC-Lüfter und Pumpen ermöglichen einen effizienten Betrieb des Systems auch bei Betriebsspitzen und modulieren die Kompressorgeschwindigkeit entsprechend der Anforderung.
  • KÜHLMITTEL: Sehr niedriges GWP R1234ze Kältemittel mit GWP = 7 gemäß IPCC AR4.
  • SPACE SAVING DESIGN: Bis zu fast 3 MW** Kühlleistung in einem einzigen, kompakten Rahmen mit aktiven Oberwellenfiltern im Schaltschrank.
  • KÜHLEN ÜBERALL: Erhältlich in einer Vielzahl von Umgebungstemperaturen von -20 °C bis über 52 °C.

**In der luftgekühlten Konfiguration

Der Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler hat eine Kühlleistung von 850W bis 2600W und bis zu 3000*W in luftgekühlten Konfigurationen. Es wurde entwickelt, um Ihre Infrastruktur auf die wachsende Verdichtung durch KI-Fortschritte vorzubereiten. Als Kühllösung der nächsten Generation verlässt sich der Vertiv CoolLoop Trim Cooler nicht nur auf die Flüssigkeitskühlung, sondern auch auf Luft- und Hybridkühler, die in der Lage sind, unvorhersehbare Flüssigkeitstemperaturen zu bewältigen.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
Partner-Login

Sprache & Standort