Vertiv™ CoolLoop Trim Kühler LVZ140
Der Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ140 ist ein Freikühlkühler mit einer Gesamtnennleistung von 2110* kW. Es wurde entwickelt, um Ihre Infrastruktur auf die wachsende Verdichtung durch KI-Fortschritte vorzubereiten. Als Kühllösung der nächsten Generation verlässt sich der Vertiv CoolLoop Trim Cooler nicht nur auf die Flüssigkeitskühlung, sondern auch auf Luft- und Hybridkühler, die unvorhersehbare Flüssigkeitstemperaturen bewältigen können.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Regierung
- Produktion
Vertiv™ CoolLoop Trim Kühler LVZ140
Der Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ140 ist ein Freikühlkühler mit einer Gesamtnennleistung von 2110* kW. Es wurde entwickelt, um Ihre Infrastruktur auf die wachsende Verdichtung durch KI-Fortschritte vorzubereiten. Als Kühllösung der nächsten Generation verlässt sich der Vertiv CoolLoop Trim Cooler nicht nur auf die Flüssigkeitskühlung, sondern auch auf Luft- und Hybridkühler, die unvorhersehbare Flüssigkeitstemperaturen bewältigen können.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Regierung
- Produktion
Vorteile
- FLÜSSIGE KÜHLUNG, BEREIT FÜR KI-FAKTOREN: Unterstützt KI-gesteuerte Verdichtungsverbesserungen bei der Kombination von Luft- und Flüssigkeitskühlungskapazität.
- MAXIMIERTE KÜHLFREIE EFFIZIENZ: Bewältigt Betriebsspitzen und minimiert gleichzeitig den Stromverbrauch. Erreichen Sie bis zu 1.087 pPUE mit einer Effizienzsteigerung von fast 70 %*, die indirekte Emissionen reduziert.
- KEIN WASSERVERBRAUCH: Ein trockener Betrieb reduziert die betriebliche Komplexität, hilft, Wasserabfälle zu eliminieren und beseitigt die Abhängigkeit von Wasserversorgung oder Behandlungsinfrastruktur.
- ÖKONSKONNENTE KÜHLUNG: Erfüllt die wichtigsten aktuellen und zukünftigen Verbote und EU-F-Gas-Vorschriften für die kommenden Jahre, senkt die direkten CO2eEmissionen und gewährleistet gleichzeitig maximale saisonale Effizienz, insbesondere bei Teillast.
- FLÄCHENWIRKSAM: Es ist keine zusätzliche Dachflächenbelegung erforderlich. Nettogewinn von über 40 % Kühlleistung ohne Erhöhung der Gesamtfläche.
- GLOBALE FLEXIBILITÄT: Geeignet für Rechenzentren in verschiedenen Klimazonen auf der ganzen Welt.
*Luftgekühlte IT-Last von 10 MW, die mit einer Kapazität von 80 % bei Wassertemperaturen bei 20 °C betrieben wird und mit Standardkühlern eine pPUE von 1,15 erreicht. Bei einer höheren Temperatur von 35 °C mit dem Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, der eine höhere pPUE von schätzungsweise 1,087 und eine Effizienzsteigerung von fast 70 % erreicht.
Leistungsmerkmale
- SCHWERE FLÜSSIGE KÜHLINTEGRATION: Bis zu 40 °C Vorlaufwassertemperatur, wodurch die Kühlplatten bei 45 °C und im Rücklauf bei bis zu 50 °C funktionieren. Einfache Kopplung mit Vertiv™ CoolChip CDU und Vertiv™ Kaltwasserlösungen.
- FREIE KÜHLOPTIMISATION: Freie Kühlschlangen für hohe Umgebungstemperaturen mit Mikrokanal-Wärmetauschern für eine hervorragende Wärmeübertragung.
- INVERTER DRIVEN TECHNOLOGY: Kompressoren, EC-Lüfter und Pumpen ermöglichen einen effizienten Betrieb des Systems auch bei Betriebsspitzen und modulieren die Kompressorgeschwindigkeit entsprechend der Anforderung.
- KÜHLMITTEL: Sehr niedriges GWP R1234ze Kältemittel mit GWP = 7 gemäß IPCC AR4.
- SPACE SAVING DESIGN: Bis zu fast 3 MW** Kühlleistung in einem einzigen, kompakten Rahmen mit aktiven Oberwellenfiltern im Schaltschrank.
- KÜHLEN ÜBERALL: Erhältlich in einer Vielzahl von Umgebungstemperaturen von -20 °C bis über 52 °C.
**In der luftgekühlten Konfiguration
Technische Daten
Der Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler hat eine Kühlleistung von 850W bis 2600W und bis zu 3000*W in luftgekühlten Konfigurationen. Es wurde entwickelt, um Ihre Infrastruktur auf die wachsende Verdichtung durch KI-Fortschritte vorzubereiten. Als Kühllösung der nächsten Generation verlässt sich der Vertiv CoolLoop Trim Cooler nicht nur auf die Flüssigkeitskühlung, sondern auch auf Luft- und Hybridkühler, die in der Lage sind, unvorhersehbare Flüssigkeitstemperaturen zu bewältigen.
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.