The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler – Der kostenlose Kühler für KI von 850 bis 3000 kW

Der Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler ist die kostenlose Kühlung, KI-fähig, verdichtungsfähig, umweltverträgliche Kühllösung von 850W bis 3000 kW. Diese fortschrittliche Kühltechnologie ermöglicht es dichten, freien Kühlern, bei Rücklaufwassertemperaturen bis zu 50 °C effizient zu arbeiten. Es bietet die Flexibilität, von herkömmlichen Rechenumgebungen mit einer Wasserversorgung von 20–22 °C bis hin zu heißeren KI-Workloads zu skalieren, während gleichzeitig Kompaktheit, Modularität und Präzision erhalten bleiben. Durch die strategische Gestaltung von Kühlsystemen zur Vermeidung von Ineffizienzen und Risiken statischer Designs können sich Rechenzentrumseigentümer nahtlos an die sich entwickelnden Anforderungen einer KI-gesteuerten Infrastruktur anpassen.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
  • AI & DENSIFICATION-BEREIT: Der Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler unterstützt KI-gesteuerte Verdichtungsfortschritte der nächsten Generation, sowohl luft-, hybrid- als auch flüssigkeitsgekühlte Konfigurationen.
  • MAXIMIERTER KÜHLMODUS: Die Optimierung der freien Kühlung ermöglicht jährliche Energieeinsparungen von bis zu 70 % und senkt indirekt die CO2eEmissionen.
  • UMWELTVERANTWORTUNG: Wenn die Umgebungstemperaturen steigen, bewältigen Kompressoren mit sehr niedrigem GWP-Kältemittel R1234ze Spitzenlasten, ohne die Betriebseffizienz zu beeinträchtigen, während sie die volle Einhaltung der Umweltziele gewährleisten.
  • NULL WASSERABFALL: Der Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler ist eine vollständig trockene Lösung, die Wasserabfälle und die betriebliche Komplexität reduziert, indem die Notwendigkeit von Wasserversorgung oder Behandlungsinfrastruktur entfällt.
  • VOLLSTÄNDIG INTEGRIERT & SKALIERBAR: Bis zu 2,6 MW Kühlleistung. Erreicht 3 MW in luftgekühlten Konfigurationen. Nettogewinn von über 40 % Kühlleistung dank kompakter Bauweise.
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Regierung
  • Produktion
Garantie: Dieses Produkt, einschließlich Vertiv- und Drittanbieter-Teilen, bietet eine Garantie von 12 Monaten nach der Inbetriebnahme oder 18 Monate nach der Lieferung. Die Arbeit ist im Vertiv-Startup enthalten. Eine Garantieprüfung ist erforderlich, um die Arbeitsgarantie anzuwenden.

Der Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler hat eine Kühlleistung von 850W bis 2600W und bis zu 3000*W in luftgekühlten Konfigurationen. Es wurde entwickelt, um Ihre Infrastruktur auf die wachsende Verdichtung durch KI-Fortschritte vorzubereiten. Als Kühllösung der nächsten Generation verlässt sich der Vertiv CoolLoop Trim Cooler nicht nur auf die Flüssigkeitskühlung, sondern auch auf Luft- und Hybridkühler, die in der Lage sind, unvorhersehbare Flüssigkeitstemperaturen zu bewältigen.

Übersicht Modellspezifikationen
Vertiv™ CoolLoop Trim Kühler LVZ230
3100 kW   Freikühlung   113.5 in   92.52 in   635.81 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Kühler LVZ170
2700 kW   Freikühlung   113.5 in   92.52 in   535.69 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Kühler LVZ140
2110 kW   Freikühlung   113.5 in   92.52 in   435.58 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Kühler LVZ090
1540 kW   Freikühlung   113.5 in   92.52 in   385.79 in  

Vorteile

  • FLÜSSIGE KÜHLUNG, BEREIT FÜR KI-FAKTOREN: Unterstützt KI-gesteuerte Verdichtungsverbesserungen bei der Kombination von Luft- und Flüssigkeitskühlungskapazität.
  • MAXIMIERTE KÜHLFREIE EFFIZIENZ: Bewältigt Betriebsspitzen und minimiert gleichzeitig den Stromverbrauch. Erreichen Sie bis zu 1.087 pPUE mit einer Effizienzsteigerung von fast 70 %*, die indirekte Emissionen reduziert.
  • KEIN WASSERVERBRAUCH: Ein trockener Betrieb reduziert die betriebliche Komplexität, hilft, Wasserabfälle zu eliminieren und beseitigt die Abhängigkeit von Wasserversorgung oder Behandlungsinfrastruktur.
  • ÖKONSKONNENTE KÜHLUNG: Erfüllt die wichtigsten aktuellen und zukünftigen Verbote und EU-F-Gas-Vorschriften für die kommenden Jahre, senkt die direkten CO2eEmissionen und gewährleistet gleichzeitig maximale saisonale Effizienz, insbesondere bei Teillast.
  • FLÄCHENWIRKSAM: Es ist keine zusätzliche Dachflächenbelegung erforderlich. Nettogewinn von über 40 % Kühlleistung ohne Erhöhung der Gesamtfläche.
  • GLOBALE FLEXIBILITÄT: Geeignet für Rechenzentren in verschiedenen Klimazonen auf der ganzen Welt.

*Luftgekühlte IT-Last von 10 MW, die mit einer Kapazität von 80 % bei Wassertemperaturen bei 20 °C betrieben wird und mit Standardkühlern eine pPUE von 1,15 erreicht. Bei einer höheren Temperatur von 35 °C mit dem Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, der eine höhere pPUE von schätzungsweise 1,087 und eine Effizienzsteigerung von fast 70 % erreicht.

Leistungsmerkmale

  • SCHWERE FLÜSSIGE KÜHLINTEGRATION: Bis zu 40 °C Vorlaufwassertemperatur, wodurch die Kühlplatten bei 45 °C und im Rücklauf bei bis zu 50 °C funktionieren. Einfache Kopplung mit Vertiv™ CoolChip CDU und Vertiv™ Kaltwasserlösungen.
  • FREIE KÜHLOPTIMISATION: Freie Kühlschlangen für hohe Umgebungstemperaturen mit Mikrokanal-Wärmetauschern für eine hervorragende Wärmeübertragung.
  • INVERTER DRIVEN TECHNOLOGY: Kompressoren, EC-Lüfter und Pumpen ermöglichen einen effizienten Betrieb des Systems auch bei Betriebsspitzen und modulieren die Kompressorgeschwindigkeit entsprechend der Anforderung.
  • KÜHLMITTEL: Sehr niedriges GWP R1234ze Kältemittel mit GWP = 7 gemäß IPCC AR4.
  • SPACE SAVING DESIGN: Bis zu fast 3 MW** Kühlleistung in einem einzigen, kompakten Rahmen mit aktiven Oberwellenfiltern im Schaltschrank.
  • KÜHLEN ÜBERALL: Erhältlich in einer Vielzahl von Umgebungstemperaturen von -20 °C bis über 52 °C.

**In der luftgekühlten Konfiguration

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management

Referenzen

 Image

A roadmap for the future chip coolant temperature

Learn why manufacturers and data center operators prefer 30°C as the optimal temperature for cooling AI silicon in data centers. Read the technical factors affecting this temperature and identify the paths for future technological improvement to increase and optimize performance.

 Image

High temperature fluid coolers

In today’s rapidly evolving tech landscape, the pressure is on to stay ahead of the curve—especially in terms of cooling hyperscale and colocation data centers. As technology continues to advance and chip power density increases, managing temperature within data centers has become, and will remain, an ongoing and critical challenge.

 Image

Willkommen in unserem Thermalmanagement Customer Experience Center!

Besuchen Sie unsere Technology Innovation Labs und entdecken Sie die verfügbaren Tests für Wärmemanagementgeräte in einer virtuellen Umgebung.

Partner-Login

Sprache & Standort