The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

Liebert TW420 and THW420 Environmental Sensors

These temperature and humidity sensors provide accurate sensing of room temperature and humidity, transmitting the data via 4-20 mA output signal to the Liebert Universal Monitor.

Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Vorteile

Means of bridging the data center connectivity gap by the Liebert SiteScan monitoring software
Helps to avoid potentially hazardous problems
Easy to install
Transmission over long distances without degradation of the 4-20 mA signal

Leistungsmerkmale

TW420 sensor monitors temperature;
THW420 sensor monitors temperature and humidity
Communicate to the Liebert Universal Monitor
Provides 4-20mA signals
Monitored temperature range of 45°F to 96°F (7°C to 35°C)
Monitored humdity range of 0 to 100% relative humidity

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Produkt-Schwerpunkte: Überwachung
Partner-Login

Sprache & Standort