The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Cybex SC840H Secure Desktop KVM

The Cybex™ SC840H secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Government
  • Healthcare
Garantie: Three-Year Warranty

Vorteile

Outstanding Security: Designed to meet the specifications of NIAP Protection Profile for Peripheral Switching Devices, version 3.0. system
Access:  Access multiple computers or networks using a single keyboard, monitor and mouse
Advanced Video Support: Support for DVI-I, HDMI 1.4 and DP1.2 in single and dual head models supporting high resolutions up to UHD 4K
Zero Delay Switching: Mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay in switching time between connected sources 

Leistungsmerkmale

Four secure, isolated channels
Ultra HD/4K Resolution
Support for DVI-I, HDMI or DP
CAC/DPP option available
Single monitor support
NIAP Protection Profile for Peripheral Switching Devices v. 3.0
 

Cybex SC840H Secure Desktop KVM
Product Overview
Videoauflösung
Resolutions up to 3840x2160
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W (120V)
Operational Conditions
Betriebstemperatur
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
3.2 lbs
Gewicht (lb/kg)
1.5 kg
Höhe (in/mm)
1.7 in
Höhe (in/mm)
43.2 mm
Breite (in/mm)
13.7 in
Breite (in/mm)
348 mm
Tiefe (in/mm)
​5 in
Tiefe (in/mm)
127 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Produkt-Schwerpunkte: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Partner-Login

Sprache & Standort