The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

Cybex SC820 Secure Desktop KVM DE

Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 3 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Vorteile

Hervorragende Sicherheit. Zertifiziert nach dem neuesten National Information Assurance Partnership (NIAP) Protection Profile V3.0 für Peripheral Sharing Geräte.
Diskrete Verarbeitungspfade. Isolierte Ports auf dem Switch stellen jedem System diskrete Verarbeitungspfade zur Verfügung und verhindern Datenverlust, Übertragung oder Übersprechen zwischen benachbarten Ports.
Einzigartige NUM-Lock-, CAPS-Lock- und Scroll-Lock-Indikatoren. Während die Cybex-Serie einen unidirektionalen Datenfluss beibehält, bietet sie auch Indikatoren, die den Benutzer warnen, wenn die NUM-Verriegelung, die CAPS-Verriegelung oder die Scroll-Verriegelung eingeschaltet ist, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Unterstützung für USB-Authentifizierungsgeräte. Ein CAC-Port bietet eine sichere Verbindung zu gängigen Zugangskarten zur Authentifizierung von Benutzern. Ein optionaler Dedicated Periphral Port (DPP) bietet eine sichere Verbindung zu gängigen Zugangskartenlesern sowie weiteren Arten von Authentifizierungsgeräten wie Gesichtserkennungsscannern und Fingerabdrucklesern.
Gewinnen Sie eine echte Bildwiedergabe und Flexibilität bei der Darstellung. Die Cybex KVM-Switches bieten die branchenweit größte Auswahl an Videoanschlüssen wie DVI-I, Display Port, HDMI und Unterstützung für Auflösungen bis zu UHD 4K, um sicherzustellen, dass die Bildqualität hochgenau ist und Videos in der höchstmöglichen Auflösung wiedergegeben werden. 

Leistungsmerkmale

NIAP-Schutzprofil für periphere Schaltgeräte v. 3.0
Zwei, vier oder acht sichere, isolierte Kanäle
Auflösungen bis zu UHD 4K oder 2560 X 1600  
Einzelkopf-Displayanschlüsse mit DVI-I-, HDMI-1.4- oder DisplayPort-1.2-Unterstützung
CAC/DPP-Option verfügbar
Dual-Monitor-Unterstützung

Cybex SC820 Secure Desktop KVM DE
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
1.0 lbs
Gewicht (lb/kg)
.5 kgs
Höhe (in/mm)
1.7 in
Höhe (in/mm)
43 mm
Breite (in/mm)
7 in
Breite (in/mm)
178 mm
Tiefe (in/mm)
2.4 in
Tiefe (in/mm)
61 mm

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Custom Thermal Customer Service Center
+1 800 543 2778, #6
USA
Produkt-Schwerpunkte: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Produkt-Schwerpunkte:
Partner-Login

Sprache & Standort