The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

CFP185KMM LCD rack console

The CFP185KMM series LCD rack console provides a single, integrated access solution for small and medium-sized business and server rooms. The solution is available in a variety of configurations, either directly connected to the server or connected to the local control port of the KVM switch for easy user routing according to their needs to choose the right products.

Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Power Generation

Vorteile

The CFP185KMM 3in1 LCD console integrates an 18.5 inch LCD display, keyboard and mouse into a 1U rack-mountable frame.
 
When not in use, push it into the U-position of the rack, occupying only 1U of rack space.
When used, only need to pull out its' guide rail, open the LCD display through the integrated keyboard and touchpad can be in front of the rack server maintenance operations.
 
The CFP185KMM 4-in-1 LCD rack console integrates an 8-port and 16-port KVM switch in a 1U space to directly manage servers in multiple racks, allowing administrators to continuously manage multiple server for maintenance operations. 

Leistungsmerkmale

Set LCD monitor, keyboard, mouse and KVM switch in one
18.5-inch LED energy-saving display
Scissors style ultra-thin notebook keyboard, taking into account the convenience of independent digital key design
The use of machine towline protection design signal cable design, to avoid pulling the LCD console after several cable wear and tear
High quality KingSlide rack special slide
The overall height of 1U, suitable for standard cabinet installation
Does not need to install the software, may carry on the operation directly to the computer
Automatic power protection design that automatically protects the power supply when the device is pushed into the enclosure when not in use.
LCD OSD adjustment, support for the LCD screen to adjust
 meet the DDC / DDC2 / DDC2B standards, in line with VESA standards

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Custom Thermal Customer Service Center
+1 800 543 2778, #6
USA
Produkt-Schwerpunkte: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Produkt-Schwerpunkte:
Partner-Login

Sprache & Standort