The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Avocent SVKM 100 Series Desktop KM Switches

Greifen Sie auf bis zu vier Systeme gleichzeitig zu und navigieren Sie mühelos zwischen den Systemen. Der Avocent SVKM-Switch ermöglicht den Echtzeitzugriff auf bis zu 4 Systeme gleichzeitig über eine einzige Tastatur und Maus. Ausgewählte Modelle bieten eine einfache Anschlussmöglichkeit an externe USB-Geräte, eine schnelle Datenübertragung und eine schnelle Aufladung mobiler Geräte.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 2 Jahre, erweiterte Garantien verfügbar

Übersicht Modellspezifikationen
Avocent SVKM 140 KM Switch
2 x USB 2.0 A (keyboard and mouse), 3 x USB 3.0   4 x USB 2.0 B   1   13.7   5   3  
Avocent SVKM 120 KM Switch
2 x USB 2.0 A (keyboard and mouse)   2 x USB 2.0 B   1   7   2.4   .88  

Vorteile

Produktivitätssteigerung bei gleichzeitigem Zugriff auf alle benötigten Informationen durch Umschalten der Cursornavigation.
Senken Sie die Kosten durch den Zugriff auf mehrere Systeme über eine einzige Tastatur und Maus.
Unterstützen Sie den mobilen Mitarbeiter mit sofortigem Zugriff auf Daten von mobilen und USB-Geräten und einem schnellen mobilen Ladeanschluss.
Vereinfachen Sie die Arbeit mit der Möglichkeit, Daten zwischen Systemen zu kopieren und einzufügen. 

Leistungsmerkmale

Mit der Umschaltung der Cursornavigation kann der Benutzer die Steuerung zwischen den Systemen wechseln, indem er den Mauszeiger einfach von einem Anzeigemonitor zum anderen bewegt. Sowohl Audio als auch Tastatur folgen dem Cursor von einem Computer zum nächsten.
Die sofortige Umschaltung von Maus und Tastatur über die Emulation gewährleistet eine verzögerungsfreie Umschaltung zwischen den Systemen.
Unabhängiges Audio- und USB-Switching gibt Benutzern die Möglichkeit, Audio- und USB-Geräte auf einen bestimmten Kanal einzufrieren, so dass diese Feeds erhalten bleiben, wenn der Cursor zwischen den Systemmonitoren wechselt.
Verwaltetes Kopieren und Einfügen ermöglicht es, Inhalte von einem System auf ein anderes zu kopieren. Kopieren und Einfügen kann mit integrierten Steuerelementen verwaltet werden, um festzulegen, was kopiert werden kann, z.B. dass ein Benutzer Zahlen nur in einem bestimmten Format kopieren darf.
Der Hochgeschwindigkeitsladeanschluss für mobile Geräte bietet eine schnelle Möglichkeit, Mobiltelefone und andere Geräte aufzuladen.
Die voreingestellten Display-Konfigurationen lassen sich mit einem benutzerfreundlichen Administrator-Tool leicht an spezifische Umgebungen anpassen und ermöglichen eine flexible Zuordnung von USB-Geräten für jeden Benutzer. 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort