The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch

Avocent MPU digital KVM switches provide remote management to access and control servers in data centers and branch offices. The switch enhances in-band management by providing secure and remote out-of-band connections directly to the KVM, USB and serial ports. This approach creates a faster method to diagnose, reconfigure or restore equipment.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Telecom
  • Marine
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
Garantie: 2 Year Warranty

Vorteile

Improved remote management and staff efficiency
Make connections to Cisco equipment quick and easy
Improved physical security
Local and remote browser interface for easy setup and use
Centralized management for large deployments

Leistungsmerkmale

Remote access to KVM, USB and serial connections
Serial adaptors support SSH connections and the Cisco® pinout
Virtual media enables remote USB connections and support for smartcard/CAC readers
Built-in Web interface 
Managed with the Avocent DSView™ 4 management software
FIPS 140-2 compliance: Based on the FIPS 140-2 validated cryptographic module(s) (Certificate #1051) 

The Avocent MergePoint Unity™ switch provides IT administrators a complete remote management solution to access and control servers, networking equipment and other devices found in data centers and branch offices.

Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch
Product Overview
Typ
KVM
Eingangsports
1
Ausgangsports
32
Videoanschluss
VGA, DVI-I, Display Port and HDMI
Videoauflösung
Maximum local video resolution 1920x1080;
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
No
Extension Distance
50m
Cellular Support
No
Power Description
Power Supply(s)
Single or dual power, internal, 100-240V
Input Power (Maximum)
40W
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
Dual
USB ports
4
USB Hub Support
Yes
Operational Conditions
Betriebstemperatur
32° to 22°F (0° to 50°C)
Humidity
5 - 95% relative humidity 38.7°C max wet bulb temp
Storage Temperature
-20° to 70°C
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
8.6 lbs
Gewicht (lb/kg)
3.9 kg
Höhe (in/mm)
1.72 in
Höhe (in/mm)
43.69 mm
Breite (in/mm)
17 in
Breite (in/mm)
431.8 mm
Tiefe (in/mm)
13.38 in
Tiefe (in/mm)
339.85 mm
Miscellaneous
Other supported accessories
Serial
Authentication Supported
Local, LDAP
Agency Approvals
UL, FCC, cUL, ICES003, CE, VCCI, KCC, C-Tick, GOST

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Produkt-Schwerpunkte: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort