Avocent LV 5020P KVM Extender
Avocent LongView extension solutions enable you to increase the distance between the user and the target system. Extension solutions are ideal for broadcast, IT, industrial, transportation, emergency management and defense/military applications.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Transportation
Avocent LV 5020P KVM Extender
Avocent LongView extension solutions enable you to increase the distance between the user and the target system. Extension solutions are ideal for broadcast, IT, industrial, transportation, emergency management and defense/military applications.
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Transportation
Leistungsmerkmale
Technische Daten
- Product Overview
- Videoanschluss
- LV5020 Transmitter 2 x DisplayPort
- Videoauflösung
- Up to 4032x216 @ 30Hz / 4K
- Power Description
- Stromversorgung(en)
- 2 x Power Supply
- Eingangsleistung (maximal)
- .8 A
- Interfaces/Ports
- USB-Schnittstellen
- 2 x USB type B
- Support für USB-Hubs
- USB 1.1 and USB 2.0
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 32° to 104°F (0° to 40°C)
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 1.65 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- .75 kg
- Höhe (in/mm)
- 1.76 in
- Höhe (in/mm)
- 44 mm
- Breite (in/mm)
- 7.92 in
- Breite (in/mm)
- 198 mm
- Tiefe (in/mm)
- 4.8in
- Tiefe (in/mm)
- 120 mm
- Miscellaneous
- Behördenzulassung
- CE, FCC, UL
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.