The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 KVM Switch

Der Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 KVM Switch ist eine umfassende Lösung zur Fernüberwachung und -verwaltung von IT-Systemen. Es ist in 8-zu-Port32-Konfigurationen verfügbar und eignet sich daher hervorragend für die Verwaltung von Geräten sowohl in Rechenzentren als auch in Zweigstellen. Es ermöglicht eine schnelle Diagnose, Neukonfiguration oder Wiederherstellung von Geräten, um Ausfallzeiten zu minimieren. Es schützt auch Systeme vor nicht verifizierter Firmware und Software. Mit den aktuellen MPU-Modulen ermöglicht es eine nahtlose Integration und problemloses IT-Management. Dieser TAA-konforme Switch verfügt außerdem über eine zweijährige eingeschränkte Garantie für langfristige Sicherheit.

Get Data Sheet Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
  • ERWEITERTE SICHERHEIT:Sie schützt IT-Systeme mit Secure Boot, Vertiv-signierten Schlüsseln und TLSv1,3 indem sie nur den Betrieb von verifizierter Firmware und Software ermöglicht.
  • VERBESSERTE LÖSUNG:Die Lösung bietet Nutzern qualitativ hochwertige und präzise Bilder für die Durchführung detaillierter Aufgaben mit Videoauflösungsunterstützung von bis zu 1920 x 1080 mit -Bit24-Farbe.
  • NAHTLOSE INTEGRATION:Es verwendet aktuelle MPU-Zugriffsmodule, um eine nahtlose Integration und problemlose Remote-IT-Überwachung und -Verwaltung zu ermöglichen.
  • SKALIERBARE KONFIGURATIONEN:Er ist in 8-Port-, 16-Port- und 32-Port-Modellen erhältlich, um Ihre aktuellen Geschäftsanforderungen zu erfüllen und einen langfristigen Investitionsschutz zu bieten.
  • EINGESCHRÄNKTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE:Sie umfasst eine zweijährige Standardgarantie und bis zu fünf Jahre verbesserten Support für einen frühzeitigen Austausch und langfristige Sicherheit.
  • Am besten geeignet für::
    • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
    • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
    • Bildung
    • Regierung
    • IT-Personal
    • Handel und Großhandel
    • Telekommunikation
    Garantie: Jedes Gerät verfügt über eine zweijährige Standardgarantie und bis zu fünf Jahre verbesserten Support für erweiterten Ersatz.

    Der Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 ist der KVM-over-IP-Switch der fünften Generation, der speziell für die dynamischen Anforderungen moderner IT-Umgebungen entwickelt wurde. Die Lösung ermöglicht einen sicheren Remote-Zugriff auf deine gesamte Serverinfrastruktur von jedem Standort aus, reduziert den Bedarf an Vor-Ort-Besuchen und verbessert die betriebliche Effizienz. Es schützt Systeme auch vor nicht autorisierter Firmware und Software mit erweiterten Sicherheitsfunktionen wie Secure Boot, Vertiv-signierten Schlüsseln und TLSv13. Dieser KVM-Switch unterstützt hochauflösende Videos bis zu 1920 x 1080 mit -Bit24-Farbe, was eine genaue Überwachung und effektive Fehlerbehebung ermöglicht. Darüber hinaus konsolidiert es Management-Tools in einer einheitlichen Schnittstelle, verbessert die Sicherheit, vereinfacht die Serververwaltung und hilft schlanken IT-Teams, die Produktivität aufrechtzuerhalten.

    Übersicht Modellspezifikationen
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-108DAC-400, KVM-over-IP Switch, 8-Port 1 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   8 device ports, 1 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2016DAC-400, KVM-over-IP Switch, 16-Port 2 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   16 device ports, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2032DAC-400, KVM-over-IP Switch, 32-Port 2 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 device ports, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-4032DAC-400, KVM-over-IP Switch, 32-Port 4 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 device ports, 4 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  

    Vorteile

    • REMOTE KVM SYSTEM MANAGEMENT:Es ermöglicht Firmware-Updates ohne physischen Zugriff, reduziert die Notwendigkeit von Vor-Ort-Besuchen und optimiert die Wartung.
    • OPTIMIERTE SCHULUNG VON MITARBEITERN: Es bietet eine einheitliche Infrastrukturlösung, die den Betrieb vereinfacht und sowohl die Komplexität als auch die Schulungszeit reduziert.
    • KOMPACT DESIGN:In Kombination mit dem Vertiv™ Avocent® LRA 185KMM Local Rack Access Console Tray nimmt es nur eine einzelne Rackeinheit (1U) auf, was wertvollen Platz spart und die Rackintegration vereinfacht.
    • VERTIV TOTAL RECHENZENTRUMSLÖSUNG: Es passt gut zu allen anderen Top-Angeboten von Vertiv, um eine vollständige Rechenzentrumslösung von der Edge bis zum Kern bereitzustellen.

    Leistungsmerkmale

  • REMOTE UEFI- UND BIOS-ZUGRIFF: Es ermöglicht kritische Systemaktualisierungen und Hardware-Fehlerbehebung durch Remote-Konfiguration der UEFI- und BIOS-Einstellungen, wodurch physischer Zugriff überflüssig wird und Ausfallzeiten reduziert werden.
  • VIRTUELLE MEDIEN: Es vereinfacht Betriebssystembereitstellungen, Patch-Updates und neue Anwendungsinstallationen, um Ihnen Zeit zu sparen und den Bedarf an physischer Medienhandhabung zu reduzieren.
  • SMART CARD/CAC READER SUPPORT:Er bietet eine nahtlose lokale Integration mit Smart Card- und CAC-Lesegeräten für verbesserte Sicherheit und sichere Authentifizierung für sensible Vorgänge.
  • LOKALER HOTKEY-SUPPORT: Er ermöglicht eine schnellere Navigation und Aufgabenausführung auf lokaler Ebene, steigert die Effizienz und verbessert die Benutzererfahrung.
  • LOKALE UND FERNBROWSER-SCHNITTSTELLE:Sie bietet intuitiven Zugriff sowohl für lokale als auch für entfernte Umgebungen, wodurch Einrichtung und Betrieb effizienter und benutzerfreundlicher werden.
  • Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

    Ansprechpartner Produktsupport
    Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
    Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
    +1 888 793 8763
    Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
    Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
    Partner-Login

    Sprache & Standort