Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Device provides users with remote access to servers with 4K video resolution. Empower employees to do their best work by providing fast, seamless access to confidential on-premises and other business applications, increasing productivity and reducing work strain. The Avocent IPUHD is flexible in that it can be used either as an integrated 4K IP KVM with the Avocent MP1000 or RM1048P management appliances or as a standalone device with the Avocent DSView IPPS power supply.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Healthcare
- Government
- Manufacturing
- Retail and Wholesale
- Telecom
- Transportation
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Device provides users with remote access to servers with 4K video resolution. Empower employees to do their best work by providing fast, seamless access to confidential on-premises and other business applications, increasing productivity and reducing work strain. The Avocent IPUHD is flexible in that it can be used either as an integrated 4K IP KVM with the Avocent MP1000 or RM1048P management appliances or as a standalone device with the Avocent DSView IPPS power supply.
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Healthcare
- Government
- Manufacturing
- Retail and Wholesale
- Telecom
- Transportation
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
Das Vertiv™ Avocent® DSView® basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch robuste IT-Verwaltungsplattform zu schaffen – von Enterprise- bis zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent DSView bietet höchste Leistung und Flexibilität, Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt. Die Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform ermöglicht Benutzern die Verwaltung von Service-Prozessoren, virtuellen Maschinen, IP-KVM-Modulen und Anwendungen für den Fernzugriff. Außerdem können IT-Geräte zentral mit Firmware-Updates versorgt und Sicherheitsrisiken begrenzt werden. Mit dem Avocent MP1000 können Benutzer Bereitstellungen und Konfigurationsaufgaben mit APIs automatisieren. Der Vertiv™ Avocent® Rack Manager RM1048 verwendet eine einzige IP-Adresse für den Zugriff auf Geräte, reduziert mit PoE die Strom- und Verkabelungskosten und kann mehr als 100 Benutzersitzungen ohne zusätzliche Hardware bieten. Mit dem Avocent® RM1048 können Sie verschiedene IT-Geräte für den Zugriff auf Rack-Ebene anschließen und die erforderliche Bandbreite konfigurieren, um Ihren digitalen Bedarf zu decken. Der Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM bietet Remote 4K KVM mit schneller und präziser Maussynchronisierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs. Er bietet HDMI-, DP- und MiniDP-Adapter sowie natives USB-C für Plug-and-Play-Konnektivität. Der Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM löst IT-Probleme und optimiert dazu das Benutzererlebnis für geringe Bandbreite zusammen mit der Sitzungsfreigabe.
- Product Overview
- Typ
- Digital Infrastructure
- Ports
- 1 x USB-C with alt mode DIsplay Port
- Power
- 5V 25W
- Connectors
- n/a
- Videoauflösung
- 4K, 24bit color up to 30HZ
- Graphic Mode
- Humidity
- Operational - 5% to 80% Non-Operational 5% to 90%
- Power Supply(s)
- External Power Supply +5V 25W
- Power Description
- Network Interfaces
- 2 x 1G, w/lan1 PoE port - 802.3 @Type 2 PoE +
- Serial Ports
- 1 x Micro USB
- Interfaces/Ports
- USB Ports
- 1 USBC, 1 Micro-USBC
- Betriebstemperatur
- 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C)
- Fans
- 1
- Operational Conditions
- Agency Approvals
- Please reference Data Sheet for Agency Approvals
- Miscellaneous
- Storage Temperature
- -4 to 158 degrees F (-20 to 70 degrees C)
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 1U Shelf Rack Mount Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Device Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® 4K IP KVM Adapter Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 21U Gate Rack Mount Installation Guide
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.