Avocent HMX 5200T High Performance KVM System
Das Avocent HMX Digital High Performance KVM-System wurde für Unternehmen entwickelt, die ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten müssen, nahtlos auf eine oder mehrere Computerressourcen zuzugreifen und diese gemeinsam zu nutzen, die physisch von ihrer Arbeitsumgebung getrennt sind. Diese Lösung bietet den Benutzern ein "at the desktop"-Erlebnis von ihren Arbeitsplätzen bis hin zu allen Geräten, PCs oder Computerressourcen, die an das HMX-IP-Netzwerk angeschlossen sind.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Chemie/Petrochemie (ohne Öl und Gas)
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Atomkraft
- Öl und Gas
- Transport
Avocent HMX 5200T High Performance KVM System
Das Avocent HMX Digital High Performance KVM-System wurde für Unternehmen entwickelt, die ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten müssen, nahtlos auf eine oder mehrere Computerressourcen zuzugreifen und diese gemeinsam zu nutzen, die physisch von ihrer Arbeitsumgebung getrennt sind. Diese Lösung bietet den Benutzern ein "at the desktop"-Erlebnis von ihren Arbeitsplätzen bis hin zu allen Geräten, PCs oder Computerressourcen, die an das HMX-IP-Netzwerk angeschlossen sind.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Chemie/Petrochemie (ohne Öl und Gas)
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Atomkraft
- Öl und Gas
- Transport
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
- Product Overview
- Typ
- HPKVM
- Eingangsports
- USB-B x 1
- Ausgangsports
- Speaker & Mic
- Videoanschluss
- 2 x DVI-D
- Videoauflösung
- 1920x1200
- Graphic Mode
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- No
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 5VDC 20W output from power adapter
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 x RJ45
- USB ports
- 4 x USB type A
- USB Hub Support
- USB 2.0 with Class Control
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 0 to 40ºC / 32 to 104ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 2.7
- Gewicht (lb/kg)
- 1.1
- Höhe (in/mm)
- 1.76
- Höhe (in/mm)
- 44
- Breite (in/mm)
- 7.92
- Breite (in/mm)
- 198
- Tiefe (in/mm)
- 6
- Tiefe (in/mm)
- 150
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Server Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX DVI-D and LongView™ 5020 Rack Mount Installation Guide
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.