The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance

The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform enables IT teams to manage IT infrastructure remotely and securely, while benefitting from automated deployment and configuration processes. Vertiv™ Avocent® Management Platform Virtual Appliance is the software version of the ADX-MP1000DAC-400 hardware appliance. It is designed for secure remote management and provides a rich set of REST APIs and SDK to help automate deployment and configuration changes to IT equipment.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Wichtigste Vorteile
• Fastest and most feature rich KVM experience on a single device • ll digital architecture for flexible and scalable deployments • ost expansive management of IT devices • esilient and secure technology supporting 100+ simultaneous users • Common architecture with open standards, platforms and APIs
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Gesundheitswesen
  • Regierung
  • Produktion
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
  • Transport

Vorteile

• Simplified management and control of virtual and physical infrastructure across enterprise and edge • Secure and auditable access to devices for IT operators • Improve efficiency of making changes to IT devices • Minimize service disruption with always-available remote access • Minimize service disruption with always available remote access to your IT infrastructure • Combine KVM over IP, Serial access, Virtual Machine and Service Processor management to manage heterogeneous infrastructure across enterprise and edge • Improve efficiency by standardizing on Redfish to manage service processors and using a common set of APIs to manage IT infrastructure • Reduces overall total cost of ownership (Virtual Appliance)

Leistungsmerkmale

• Discover IT devices, Service Processors, Virtual Machines • HTML5 Viewer for KVM and VM sessions • View SP Metrics, SP Control, and Firmware updates • Session Sharing • Bulk updates and configuration, Firmware management • AD/LDAP, Permissions • RESTful APIs + SDK • Safeguard access to IT infrastructure by restricting access to IT devices and limiting what operations users can perform on them.

Das Vertiv™ Avocent® DSView® basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch robuste IT-Verwaltungsplattform zu schaffen – von Enterprise- bis zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent DSView bietet höchste Leistung und Flexibilität, Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt. Die Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform ermöglicht Benutzern die Verwaltung von Service-Prozessoren, virtuellen Maschinen, IP-KVM-Modulen und Anwendungen für den Fernzugriff. Außerdem können IT-Geräte zentral mit Firmware-Updates versorgt und Sicherheitsrisiken begrenzt werden. Mit dem Avocent MP1000 können Benutzer Bereitstellungen und Konfigurationsaufgaben mit APIs automatisieren. Der Vertiv™ Avocent® Rack Manager RM1048 verwendet eine einzige IP-Adresse für den Zugriff auf Geräte, reduziert mit PoE die Strom- und Verkabelungskosten und kann mehr als 100 Benutzersitzungen ohne zusätzliche Hardware bieten. Mit dem Avocent® RM1048 können Sie verschiedene IT-Geräte für den Zugriff auf Rack-Ebene anschließen und die erforderliche Bandbreite konfigurieren, um Ihren digitalen Bedarf zu decken. Der Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM bietet Remote 4K KVM mit schneller und präziser Maussynchronisierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs. Er bietet HDMI-, DP- und MiniDP-Adapter sowie natives USB-C für Plug-and-Play-Konnektivität. Der Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM löst IT-Probleme und optimiert dazu das Benutzererlebnis für geringe Bandbreite zusammen mit der Sitzungsfreigabe.

Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
Product Overview
Typ
n/a
Ports
n/a
Power
n/a
Connectors
n/a
Videoauflösung
n/a
Physical Characteristics
Tiefe (in/mm)
n/a

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Partner-Login

Sprache & Standort