The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv VR Rack Accessories

Das Vertiv™ VR-Rack wird durch ein umfangreiches Zubehörangebot ergänzt, darunter Luftstrommanagement, Kabelmanagement, Montagezubehör und Hardware, Türen und Sicherheitsgriffe sowie weitere Rack-Komponenten. Werkzeuglose Optionen erlauben eine schnelle Installation und Neukonfiguration der Rack-Ausstattung.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: The Vertiv™ VR Rack shall be warranted against defects in materials and workmanship for three (3) years from date of shipment. An additional two (2) years may be obtained by registering your product at https://www.vertivco.com/en-us/support/register-your-product/product-registration/.

Vertiv™ VR-Racks werden durch ein umfassendes Sortiment an Rack-Zubehör ergänzt und erlauben so eine maßgeschneiderte Lösung für jede Anwendung. Steigern Sie Ihre Effizienz mit unserem Zubehör für Luftstrom- und Kabelmanagement. Beseitigen Sie den Kabelsalat, der den Luftstrom behindert, und begrenzen Sie die Warmluftrückführung durch den Einsatz von Blindplatten oder Dachlüfter-Kits. Zwischenböden und Montageoptionen erlauben die Installation von mehr IT-Equipment und tragen zur Ordnung im Rack bei. Verbesserte Sicherheitsgriffe und massive Metalltüren bieten zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff und erlauben sogar die Integration von Türsensoren und Zugriffskontrollen für Ihr IT-Management-System. Mit dem Rack-Zubehör von Vertiv kann der Benutzer das Rack genau an seine Anforderungen anpassen, mit Seitenteilen, Abdeckplatten, Tiefenerweiterungen, Profilumrüstsätzen u.v.m. Egal, was Sie für Ihr Rack brauchen, das VR-Rack-Zubehör von Vertiv bietet die Lösung.

Vorteile

The Vertiv™ VR Rack delivers a premium rack solution whenever and wherever IT systems are deployed.
Quick shipment meets demand for rapid deployment
Supports all rack-based equipment and delivers 2.5 inches of additional useable depth
Full complement of accessories including cable management, airflow management, shelves, handles and support brackets
Tool-less design enables easy equipment installation, adjustments and service
Save time and money by pre-integrating Vertiv™ Geist™ rPDUs with the Vertiv™ VR Rack. Contact your local sales representative to get started

Leistungsmerkmale

Available in 8 standard sizes
Full depth adjustability of the 19” rails
Doors that have 77% perforation and can be hinged on either side
Two dual purpose full height depth adjustable PDU / cable management brackets mounted in the zero U space with tool-less button mounting of rack
42U frame height that allows for the rack to pass through standard doors on casters
Simple external baying, allows for metric baying or on 24” center
Split side panels with single locking slam latch allows for simple removal / installation

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Häufig gestellte Fragen

Q
What are the standard rack sizes and dimensions?
A
The Vertiv™ VR rack is available in 42U and 48U heights, widths of 600mm and 800mm, and depths of 1100mm and 1200mm. Additional sizes can be made available. Please consult your Vertiv sales representative.
Q
Are different locks available?
A
The doors and side panels cannot be keyed differently, however combination lock handles are available for the front and rear doors.
Q
Can the Vertiv™ VR rack be bayed (clustered) with the side panels on?
A
Yes
Q
What are the color options?
A
The standard color is black, however different rack colors can be made available. Please consult your Vertiv sales representative.
Q
How fast can I get racks shipped?
A
The Vertiv™ VR Rack is readily available through our channel distribution and resale partners, and Vertiv supports the channel with extensive regional inventories.
Partner-Login

Sprache & Standort