The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX

Purposely built for NVIDIA GB200 and GB300 NVL72 SuperPods, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX accelerates the deployment of AI factories and high-performance computing (HPC) workloads. Engineered to support the extreme power densities required by AI and machine learning platforms, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX can incorporate a 1400A DC power busbar, up to eight (4+4) scalable, highly efficient DC Power Shelves.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
  • SCALABILITY FOR FUTURE GROWTH: Designed to evolve with your infrastructure, allowing seamless expansion of power and compute without redesigning the rack layout.
  • STANDARDIZED POWER ARCHITECTURE: Centered busbar system and modular power shelves improve efficiency, reduce conversion losses, and simplify power distribution across all rack components.
  • ENHANCED SERVICEABILITY: Tool-less access and modular components enable faster deployment, easier upgrades, and reduced downtime during maintenance.
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation

Vorteile

  • HIGH-DENSITY POWER SUPPORT: Can incorporate scalable and efficient 19” DC Power Shelves to reliably deliver power for GPU-intensive clusters.
  • MID-DENSITY POWER SUPPORT: Can incorporate vertical or horizontal rPDUs to deliver power for storage or networking assets.
  • ADVANCED THERMAL MANAGEMENT: Supports in-rack liquid cooling manifolds to efficiently manage GPU heat loads.

Leistungsmerkmale

  • FLEXIBLE CONFIGURATION: DC Power Shelves optimize space usage while maintaining power distribution balance and structural integrity.
  • AI-OPTIMIZED DESIGN: Purposely built to handle the extreme power density of and comply with NVIDIA GB200/GB300 NVL72 reference designs.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Partner-Login

Sprache & Standort