The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ SmartRun, Modular Prefabricated Infrastructure System

The Vertiv™ SmartRun is a prefabricated overhead IT infrastructure system designed for end-to-end speed and simplicity. It integrates high-density power distribution, liquid cooling, networking and containment infrastructure in an all-in-one deliverable platform. High-speed assemblies at Vertiv manufacturing locations worldwide reduce complexity and accelerate deployment time onsite up to 85% faster than traditional stick build methods. It is modular, scalable and configurable to various customer design points, making project deployment at scale with ease.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
  • ONE INTEGRATED SYSTEM, ONE PURCHASE: The Vertiv SmartRun system is delivered at your facility as a unified solution, fully engineered and pre-integrated, so no more sourcing busway, piping, and aisle containment separately.
  • STREAMLINED LOGISTICS & PROCUREMENT: Single-source procurement and limited shipments simplify project receipting and vendor management.
  • ACCELERATED DEPLOYMENT: Get up to 85x faster deployment on-site compared to traditional stick-built infrastructure.
  • LOWER CAPEX: This cuts the total cost of aisle-based infrastructure deployment by up to 40%.
  • LESSEN LABOR ON-SITE: Prefabricated assemblies reduce labor hours and minimize skilled trade dependencies.
  • Am besten geeignet für::
    • Anlagen- und Maschinenbau
    • Rechenzentrum/Colocation/Hosting

    The Vertiv™ SmartRun provides data center whitespace overhead infrastructure fit-out solutions pre-fabricated by Vertiv for end-to-end speed and simplicity reducing deployment times by up to 85% faster (comparative to stick builds). With prefabricated assemblies in Vertiv manufacturing locations globally, projects deploy at scale with simplicity. One-site works consist of a one lift install of overhead infrastructure and expediting fit-out times with reduced cost of labor on-site for busway, piping, network cabling and containment installation in the IT whitespace as opposed to stick build fit outs. Service install and maintenance is supported by Vertiv Services globally to provide end-to-end partnership in customer solution.​

    Vorteile

  • PORTABLE SUB-ASSEMBLIES: Preassembled and shippable, it provides quick, low-impact installation and it can fit through standard double doors.
  • FIT TO YOUR SPACE: Built in 8ft/ 2.4m length segments (blocks), it is adjustable to rack heights, aisle spacing, and airflow needs as well as accessibility and facility limitations.
  • CONFIGURABLE LAYOUTS: It supports single-row, dual-row, or pod configurations and has a modular block design that scales with whitespace demands.
  • REPLICABLE AT SCALE: It can be easily repeatable across multiple sites with minimal rework.
  • GLOBAL REACH, LOCAL EXECUTION: With Vertiv manufacturing and service locations worldwide, your projects can be deployed fast, consistent and with ease anywhere.
  • Leistungsmerkmale

  • PREFABRICATION IN VERTIV MANUFACTURING FACILITIES: Expedite project schedule from optimized lead times and Vertiv™ Solutions assembly.
  • HOT AISLE CONTAINMENT: This maximizes data center efficiency and capacity by enabling the structure to be built before equipment racks are installed.
  • POWER DISTRIBUTION VIA iMPB BUSWAY: It has a reliable busway system that offers a variety of capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements.
  • SIMPLIFIED ONE-LIFT INSTALL: With prefabricated assembly, plug-and-play design, and a simplified one-lift installation process, Vertiv™ SmartRun enables data center installations greater than 1MW per day with just a single crew.
  • GLOBALLY SCALED DELIVERY PARTNER: Vertiv™ Services supports installation and maintenance globally, providing an end-to-end partnership in customer solutions.
  • *Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

    Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

    Ansprechpartner Produktsupport
    Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
    Vertiv™ Services
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
    Partner-Login

    Sprache & Standort