Vertiv™ MegaMod™ HDX: Vorgefertigte Infrastruktur der nächsten Generation für KI und HPC
Die Vertiv™ MegaMod™ HDX ist eine Infrastrukturlösung der nächsten Generation, die speziell dafür entwickelt wurde, den Herausforderungen der sich rasch wandelnden digitalen Landschaft gerecht zu werden – dem Wachstum in den Bereichen generative künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Hochleistungsrechnen (HPC). Es bietet vorgefertigte und vollständig integrierte Kühl- und Stromversorgungssysteme, die auf KI-Infrastrukturen im Pod-Stil und ähnliche Konfigurationen mit hoher Dichte zugeschnitten sind. Mit einer Skalierbarkeit von bis zu 10 MW wurde Vertiv MegaMod HDX entwickelt, um die anspruchsvollsten Rechenumgebungen zu unterstützen. Durch die Kombination von Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung mit flexiblen luftgekühlten Architekturen verwaltet sie effektiv die intensiven Wärmelasten, die von KI- und HPC-Anwendungen erzeugt werden, und bietet optimale Leistung und Zuverlässigkeit. Es unterstützt eine Vielzahl von KI-Rechenzentrumtopologien und Kühltechnologien und gibt Ihnen die Freiheit, Infrastrukturen zu entwerfen, die zu Ihren spezifischen Anforderungen passen.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
Vertiv™ MegaMod™ HDX: Vorgefertigte Infrastruktur der nächsten Generation für KI und HPC
Die Vertiv™ MegaMod™ HDX ist eine Infrastrukturlösung der nächsten Generation, die speziell dafür entwickelt wurde, den Herausforderungen der sich rasch wandelnden digitalen Landschaft gerecht zu werden – dem Wachstum in den Bereichen generative künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Hochleistungsrechnen (HPC). Es bietet vorgefertigte und vollständig integrierte Kühl- und Stromversorgungssysteme, die auf KI-Infrastrukturen im Pod-Stil und ähnliche Konfigurationen mit hoher Dichte zugeschnitten sind. Mit einer Skalierbarkeit von bis zu 10 MW wurde Vertiv MegaMod HDX entwickelt, um die anspruchsvollsten Rechenumgebungen zu unterstützen. Durch die Kombination von Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung mit flexiblen luftgekühlten Architekturen verwaltet sie effektiv die intensiven Wärmelasten, die von KI- und HPC-Anwendungen erzeugt werden, und bietet optimale Leistung und Zuverlässigkeit. Es unterstützt eine Vielzahl von KI-Rechenzentrumtopologien und Kühltechnologien und gibt Ihnen die Freiheit, Infrastrukturen zu entwerfen, die zu Ihren spezifischen Anforderungen passen.
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
Vorteile
- DIRECT-TO-CHIP-FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG: Sorgen Sie dafür, dass kritische Geräte nicht überhitzen, und ermöglichen Sie die Spitzenleistung von KI- und HPC-Anwendungen.
- VORGEFERTIGTE INFRASTRUKTUR: Die komplexen Rohrleitungen und der Antriebsstrang sind vollständig vorgefertigt, vereinfachen und verkürzen den Installations- und Inbetriebnahmeprozess und reduzieren gleichzeitig das Risiko von Risiken, Qualitätsproblemen oder Verzögerungen.
- FLEXIBLE INSTALLATION: Es ist in skid-montierten Einheiten erhältlich und bietet flexible Optionen für Neubauten, modulare Nachrüstungen und Erweiterungen.
- 50% SCHNELLER AUFBAU AM STANDORT: Integrieren Sie erstklassige Technologien, um die Komplexität der Bereitstellung vor Ort und der Inbetriebnahme erheblich zu reduzieren.
- SYSTEMDESIGN UND -BEREITSTELLUNG: Vertiv erfüllt die Anforderungen Ihrer Infrastruktur an ein integriertes Produktangebot, das Stromversorgungs-, thermische und vorgefertigte Lösungen umfasst, um eine höhere Skalierbarkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit zu bieten.
Leistungsmerkmale
- VORGEFERTIGTE MODULARE LÖSUNG: Es wird als eigenständige modulare Datenhalle bereitgestellt, wodurch die Arbeitslast vor Ort minimiert, die Bereitstellungszeit reduziert und eine konsistente Qualität bereitgestellt wird.
- SPEZIELL FÜR KI UND HPC ENTWICKELT: Es ist für Pod-artige KI-Bereitstellungen und ähnliche Konfigurationen mit hoher Dichte optimiert.
- VOLLSTÄNDIG INTEGRIERTE RECHENZENTRUMSLÖSUNG: Eine komplette End-to-End-Lösung, die auf dem integrierten Portfolio von Vertiv basiert und alle kritischen Komponenten für eine optimale Leistung vereint.
- QUALITÄT GESICHERT: Werkseitig integrierte Komponenten bestanden strenge Tests.
- VERTIV™ VERIFY-LÖSUNG FÜR ONBOARD INTELLIGENCE: Mit Vertiv™ Unify bietet diese Lösung erweiterte Überwachung, Steuerung und Automatisierung und vereinfacht den Rechenzentrumsbetrieb in einer einzigen, einheitlichen Schnittstelle.