The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ MegaMod™ HDX: Next-Generation Prefabricated Infrastructure for AI & HPC

The Vertiv™ MegaMod™ HDX is a next-generation infrastructure solution engineered to meet challenges driven by rapidly evolving digital landscape— the growth of generative Artificial Intelligence, Machine Learning, and High-Performance Computing. It delivers prefabricated and fully integrated cooling and power systems tailored for Pod-style AI deployments and similar high-density configurations. With scalability up to 10 MW, the Vertiv MegaMod HDX is designed to support the most demanding compute environments. Combining direct-to-chip liquid cooling with flexible air-cooled architectures, it effectively manages the intense heat loads generated by AI and HPC applications and provides optimal performance and reliability. It supports a wide range of AI data center topologies and cooling technologies, giving you the freedom to design infrastructure that fits your specific application.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
  • EXPEDITED ROLLOUT: This pre-engineered, prefabricated, and fully tested design enables significantly faster time-to-market — minimizing setup time and accelerating operational readiness.
  • SCALABLE SOLUTION: Flexible architecture supports growth of up to 10 MW and beyond.
  • HYBRID COOLING APPROACH: It is a versatile thermal solution designed to support a wide range of AI technologies powered by next-generation GPU processors by integrating direct-to-chip liquid cooling with air cooling for maximum efficiency.
  • SINGLE POINT OF CONTACT: Vertiv manages all aspects from design to deployment, streamlining the process and optimizing resources.
  • GLOBALLY AVAILABLE SERVICES: It comes with a comprehensive industry service presence, providing your business operations 24/7 expert support and protection worldwide.
Am besten geeignet für::
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting

Vorteile

  • DIRECT-TO-CHIP LIQUID COOLING: Keep critical equipment from overheating and allow top performance of AI and HPC applications.
  • PREFABRICATED INFRASTRUCTURE: The complex pipework and powertrain are fully prefabricated, simplifying and shortening the installation and startup process while reducing the potential for risks, quality issues, or delays.
  • FLEXIBLE INSTALLATION: It is available in skid-mounted units, providing flexibility options for new builds, modular retrofits, and expansions.
  • 50% FASTER ONSITE BUILD: Integrate best-in-class technologies to greatly reduce onsite deployment and commissioning complexity.
  • SYSTEM DESIGN & DEPLOYMENT: Vertiv answers your infrastructure’s need for integrated product offering, which includes power, thermal and prefabricated solutions to provide increased scalability, efficiency and reliability.

Leistungsmerkmale

  • PREFABRICATED MODULAR SOLUTION: It is deployed as a standalone modular data hall, minimizing on-site labor, reducing deployment time, and providing consistent quality.
  • PURPOSE-BUILT FOR AI AND HPC: It is optimized for Pod-style AI deployments and similar high-density configurations.
  • FULLY INTEGRATED DATA CENTER SOLUTION: A complete, end-to-end solution built on Vertiv’s integrated portfolio, bringing together all critical components for optimal performance.
  • QUALITY ASSURED: Factory-integrated components passed rigorous testing.
  • VERTIV™ UNIFY ONBOARD INTELLIGENCE SOLUTION: With Vertiv™ Unify, this solution delivers advanced monitoring, control, and automation, simplifying data center operations into a single, unified interface.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Vertiv™ MegaMod™ HDX in 3D

Partner-Login

Sprache & Standort