The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

SmartCabinet 24HE Passive Kühlung

SmartCabinet™ ist ein neues Konzept Mikro-Rechenzentren bereitzustellen – eine komplette Infrastruktur für das Rechenzentrum in einem Gehäuse. Es umfasst unterbrechungsfreie Stromversorgung, Kühlung, Stromverteilung, Monitoring und Infrastruktur-Management in einer integrierten Lösung – durchgängig integriert, optimiert, aufgebaut aus bewährten Komponenten, steckerfertig zur Inbetriebnahme der IT-Komponenten.

Broschüre anfordern

– Gehäuse: Vertiv™ Knürr® MIR2 Server- und Netzwerkschrank IP20 (perforierte Türen) bzw. IP40 (Glastüren), 24 oder 42 HE, Alu-Rahmen, 800 kg Tragkraft, Rollensockel, Luftleitbleche, mechanische oder elektronische Schließung, umfangreiches Zubehör – Stromverteilung: Vertiv™ MPH2™ metered / managed Rack PDU; höchstmögliche Verfügbarkeit und Energieeffizienz, für bis zu 60°C Umgebungstemperatur – USV und Batterien: Liebert® GXT4™ Doppelwandler USV für hochverfügbare Anwendungen, 3 bzw. 5 kVA, 2 bzw. 5 HE; Monitoring für USV, Liebert® IntelliSlot™ Web Card – Temperatur / Feuchte / Türsensoren – Kühlung und Notlüfter (IP40 Gehäuse): Dachkühlgerät 0,8-3,8 kW mit variabler Kühlleistung; automatische Anpassung an den Bedarf der IT Geräte durch EC Lüfter; hocheffiziente geschlossene Kühlung; Redundanz durch Notlüfter bei Ausfall der Kühlung – Rauchmelder / Brandlöschung: Punktmelder oder 2 HE Schrank-Löscheinheit mit NOVEC 1230, hoch-sensible Raucherkennung und automatisierte Löschung mit Alarmierung, potenzialfreie Kontakte zum Anschluss an Brandmeldesystem

Leistungsmerkmale

{{eybullet}}Vollständig integriert : Kein spezieller IT-Raum erforderlich; komplette RZ-Infrastruktur in einem Schrank; hochwertiges stabiles Gehäuse, Kühlung, unterbrechungsfreie Stromversorgung,
Monitoring und Sicherheit für alle IT-Anwendungen 
{{eybullet}}Komplettlösung aus einer Hand: Durchentwickelt und erprobt, im Werk installiert und getestet; hocheffizient, sicher und zuverlässig 
{{eybullet}}Schnelle und einfache Aufstellung und Inbetriebnahme: Einfach einstecken und einschalten;
vermeidet den Aufwand einen kompletten Server- oder Netzwerkraum zu bauen
und auszustatten. 
{{eybullet}}Erheblich reduzierte Gesamtkosten: verglichen mit der gängigen Bauweise; geringere Investitionen, schnellere Inbetriebnahme und bessere Effizienz 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort