The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Knürr® Dacorack 19''

Knürr Dacorack 19'' - Flexible 19'' Unterbringung von KVM-, Netzwerk- und IT-Equipment Vielfach werden Techniksysteme aus unterschiedlichsten Gründen nicht unmittelbar im Tischsystem untergebracht, sondern daneben oder in einem speziellen, zentralen Technikraum.

Broschüre anfordern

Leistungsmerkmale

Ergonomischer Schwenkhebel mit sicherer Verriegelung
Deckel geschlossen oder mit Öffnung für Kabeleinführungen oder Lüfter
Komfortable Verriegelung der Seitenteile (Optional abschließbar)
Maximale Flexibilität durch verstellbare 19“ Profile (340 mm - 790 mm in 25 mm Schritten)
Übersichtliche Montage der Einbauten durch integriertes Maßband mit HE-Unterteilung
Clevere Abdeckplatten mit vorperforierten Ausbrüchen für bedarfsgerechte Kabeleinführung
Schnell wechselbare Einschubfilterkassette für saubere Zuluft
Stabile Doppellenkrollen für 300 kg Zuladung (mobil)
Höhenverstellbare Schwerlaststandfüße für bis zu 1.000 kg Zuladung (statisch)
Zur direkten Einbindung in eine Dacobas Tischreihe
Stahllochraster oder Aluminium T-Nut 19“-Profile
Durchgehende Erdung gemäß VDE 0100

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Netzumschaltgeräte, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Software, Überwachung, Control Room Infrastructure, Mobile Arbeitsstation
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstromsysteme, Gleich- und Wechselstromsysteme für die Industrie, Stromverteilung, Netzumschaltgeräte, Notbeleuchtung, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Schränke und Einhausungen, Control Room Infrastructure, Mittelspannung-Wechselrichter
AutoCont SK a.s
+421 2 6353 0230
Rusovská cesta 20 Bratislava 851 01 Slovakia
Produkt-Schwerpunkte: Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen, Control Room Infrastructure
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort