Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, 6–200 kVA, 400 V, ein- und dreiphasige USV
Das Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial USV-System definiert Vielseitigkeit für C&I-Anwendungen wie Fertigung, Transport, Logistik, Zement sowie Öl und Gas mit einem kompakten ein- oder dreiphasigen Design (6–200 kVA) neu. Es wurde für Ausfallsicherheit entwickelt und bietet hohe Leistung unter rauen physikalischen und elektrischen Bedingungen, um geschäftskritische Infrastrukturen zu schützen. Diese Online-USV mit Doppelwandlertechnologie liefert kontinuierliche, stabile Energie und minimiert Ausfallzeiten mit Funktionen wie IP42-Schutz, fortschrittlicher IGBT-Gleichrichtertechnologie und Unterstützung für VRLA-, Ni-Cd- und Lithium-Ionen-Batterien.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Chemie/Petrochemie (ohne Öl und Gas)
- Anlagen- und Maschinenbau
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Bergbau/Metallindustrie
- Öl und Gas
- Stromerzeugung
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
- Handel und Großhandel
- Transport
Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, 6–200 kVA, 400 V, ein- und dreiphasige USV
Das Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial USV-System definiert Vielseitigkeit für C&I-Anwendungen wie Fertigung, Transport, Logistik, Zement sowie Öl und Gas mit einem kompakten ein- oder dreiphasigen Design (6–200 kVA) neu. Es wurde für Ausfallsicherheit entwickelt und bietet hohe Leistung unter rauen physikalischen und elektrischen Bedingungen, um geschäftskritische Infrastrukturen zu schützen. Diese Online-USV mit Doppelwandlertechnologie liefert kontinuierliche, stabile Energie und minimiert Ausfallzeiten mit Funktionen wie IP42-Schutz, fortschrittlicher IGBT-Gleichrichtertechnologie und Unterstützung für VRLA-, Ni-Cd- und Lithium-Ionen-Batterien.
- Chemie/Petrochemie (ohne Öl und Gas)
- Anlagen- und Maschinenbau
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Bergbau/Metallindustrie
- Öl und Gas
- Stromerzeugung
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
- Handel und Großhandel
- Transport
Technische Daten
Das Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial USV-System wurde entwickelt, um Spitzenleistung zu liefern und eine hochzuverlässige, unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische C&I-Lasten in verschiedenen Szenarien zu bieten. Es löst effektiv Ihren mittleren Strombedarf für leichte industrielle Anwendungen, einschließlich des industriellen IOT, und unterstützt somit die Anwendungen der Industrie 4.0. Das industrielle USV-System Vertiv PowerUPS 6000 bietet einen hervorragenden Doppel -Wirkungsgrad von bis zu 97 % in einer transformatorfreien Ausführung und bis zu 93 % mit einem Transformator, der im ECO-Modus auf bis zu 99 % gesteigert werden kann. Das Vertiv PowerUPS 6000 Industrial ist mit einer globalen HMI-Touchscreen-Steuerung mit erweiterter Diagnose, Ereignisanalyse und Wellenformanalyse ausgestattet und bietet ein robustes Werkzeug für die Wartung kritischer Infrastrukturen.
Vorteile
- WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN UMWELTSTRESSOREN: Das Gerät arbeitet zuverlässig und widersteht auch längerer Einwirkung von hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, Vibrationen und korrosiven Atmosphären.
- SAUBERE STROMVERSORGUNG: Die Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial USV minimiert Oberschwingungen, um kritische gewerbliche und industrielle Lasten sowie empfindliche Geräte zu schützen.
- GALVANISCHE TRENNUNG: Der optionale, integrierte Ausgangstransformator in den 60-200-kVA-USV-Einheiten verbessert die elektrische Trennung. Er ist Standard in 6-40-kVA-USV-Einheiten.
- KOMPAKTES DESIGN MIT FRONTZUGANG: Sie verfügt über ein platzsparendes und wartungsfreundliches Layout (<0,5 h MTTR), das eine einfache Installation und Wartung in beengten Bereichen ermöglicht.
- SKALIERBARKEIT UND REDUNDANZ: Die intelligente Parallelschaltung ermöglicht eine Kapazitätserweiterung oder Redundanz auf Systemebene.
- HOHE EFFIZIENZ, NIEDRIGE GESAMTBETRIEBSKOSTEN: Die hohe Effizienz reduziert den Energieverbrauch und den Wartungsaufwand, senkt die langfristigen Kosten und erhöht die Gesamtkosteneinsparungen.
- BATTERIEKOMPATIBILITÄT: Es ist mit allen Marken von passenden VRLA-, Nickel-Cadmium- oder Lithium-Ionen-Außenbatterieschränken kompatibel, um die Laufzeiten zu verlängern.
- INTELLIGENTER WARTUNGS-BYPASS: Das Design ermöglicht eine unterbrechungsfreie Stromversorgung während der Wartung.
Leistungsmerkmale
- BREITER LEISTUNGSBEREICH: Er ist mit einer Leistung von 6–200 kVA bei 400 V erhältlich.
- FLEXIBLE PHASENKONFIGURATIONEN: Die Modelle mit 6–120 kVA unterstützen 3-Phasen-Eingang/1-Phasen-Ausgang (3*1), während die Modelle mit 10–200 kVA 3-Phasen-Eingang/3-Phasen-Ausgang (3*3) unterstützen.
- SCHUTZART IP42: Mit der Schutzart IP42 in Industriequalität ist die Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS für raue Umgebungen ausgelegt.
- BREITER BETRIEBSTEMPERATURBEREICH: Dank eines unabhängigen Luftkanalsystems arbeitet sie zuverlässig bei Temperaturen von 0 °C bis 50 °C.
- OPTIONALE TRANSFORMATOREN: Eingangs- und Ausgangstransformatoren sind als optionale Zusatzkomponenten erhältlich.
- KABELEINFÜHRUNGSOPTIONEN: Sie ist in der Standardausführung mit unterer Kabeleinführung und optional mit einem Schrank mit oberer Kabeleinführung erhältlich.
- PARALLELE REDUNDANZ – SKALIERBARES DESIGN: Sie unterstützt den Parallelbetrieb von bis zu 1 Einheit mit Transformator und bis zu 4 transformatorlosen Einheiten.
- SAUBERE STROMEINGABE: Es liefert eine saubere Stromeingabe mit <5 % THDi und einem Leistungsfaktor von 0,99 für eine effiziente Leistung.
- KOMPAKTE STELLFLÄCHE: Platzsparendes Design mit vielseitigen Befestigungsoptionen für eine flexible Installation.
- ERWEITERTE BENUTZEROBERFLÄCHE: Großer, intuitiver 9-Zoll-Farb-Touchscreen-HMI mit Echtzeit-Wellenformüberwachung und Vorhersagen zu Wartungsarbeiten.
- HOHE WIRKUNGSGRAD: Liefert einen Wirkungsgrad von >97 % bei Doppelwandlung (transformatorlos), bis zu 93 % mit Transformator und bis zu 99 % im ECO-Modus.
- BATTERIEKOMPATIBILITÄT: Kompatibel mit externen VRLA-, Nickel-Cadmium- oder Lithium-Ionen-Batterieschränken für längere Laufzeiten.
- ZERTIFIZIERT FÜR ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN: Entspricht den EMV- und CPSS-Normen für den Eisenbahnbereich; zertifiziert nach EN50121 und EN50171.
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.