Trinergy Cube 200 kW Core
Der neueste, leistungsstarke, dynamische Online-Modus ermöglicht eine Betriebseffizienz von bis zu 99 % ohne Einbußen bei der Verfügbarkeit. Liebert® Trinergy™ Cube ist die neue Generation von Trinergy-USV-Systemen, die maximale Leistung für Rechenzentren in Unternehmen liefern. Die an steigende geschäftliche Anforderungen anpassbare Anwendung bietet maximale Stromversorgungssicherheit, senkt die Gesamtbetriebskosten und zeichnet sich durch einen minimalen Energieverbrauch und CO2-Ausstoß aus.
Trinergy Cube 200 kW Core
Der neueste, leistungsstarke, dynamische Online-Modus ermöglicht eine Betriebseffizienz von bis zu 99 % ohne Einbußen bei der Verfügbarkeit. Liebert® Trinergy™ Cube ist die neue Generation von Trinergy-USV-Systemen, die maximale Leistung für Rechenzentren in Unternehmen liefern. Die an steigende geschäftliche Anforderungen anpassbare Anwendung bietet maximale Stromversorgungssicherheit, senkt die Gesamtbetriebskosten und zeichnet sich durch einen minimalen Energieverbrauch und CO2-Ausstoß aus.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Telekommunikation
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
Trinergy Cube erreicht als einziges System eine maximale Betriebseffizienz von 99 % und einen maximalen Wirkungsgrad von 99,5 %. Dadurch sinken die Betriebskosten auf ein Minimum. Liebert® Trinergy™ Cube glänzt mit besonderen Qualitäten: Unter anderem erreicht das System einen durchschnittlichen Betriebswirkungsgrad von 98,5%, einen maximalen Wirkungsgrad von 99,5% und eine Leistungsdichte pro Core von bis zu 400 kW. Trinergy Cube ist das einzige System auf dem Markt, das eine Skalierbarkeit im laufenden Betrieb (Hot Scalability) von bis zu 3,4 MW für einzelne USV-Systeme bzw. 27 MW im Parallelbetrieb ermöglicht. \
Trinergy Cube kann den Strom zur Versorgung des Verbrauchers intelligent regeln und auf die Umgebungsbedingungen am Aufstellort reagieren. E/A-Box und Cores sind auf einen unterbrechungsfreien Betrieb bei Temperaturen bis 55°C ausgelegt und liefern bis 20°C eine höhere Leistung.
- Product Overview
- Power Rating
- 200 kVA / 200 kW
- Input Voltage
- 380 / 400 / 415 VAC
- Output Voltage
- 380 / 400 / 415 VAC
- Efficiency
- up to 99% (Dynamic Online)
- Wiring
- 3 ph + N + PE, 3 ph + PE
- Interfaces/Ports
- Interface Options
- SNMP/Web, Modbus
- Protocols
- SNMP, Modbus, TCP/IP, Modbus RTU
- Control Panel
- Touch Screen Display
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 0°C to 55°C continuously
- Miscellaneous
- Listings
- CE
- Topology
- Three dynamic functioning modes
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.