Liebert PSI 750VA-3kVA
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Banking Financial and Insurance
- Education
- Healthcare
- Government
- Retail and Wholesale
- Telecom
Liebert PSI 750VA-3kVA
- Banking Financial and Insurance
- Education
- Healthcare
- Government
- Retail and Wholesale
- Telecom
Leistungsmerkmale
for today’s modern IT equipment, providing 29% more
power than typical UPS
batteries connected and charged
backup time at 100% load provides ample time for an
orderly shutdown of equipment.
protects against utility voltage fl uctuation by raising
and lowering utility power to the level needed by
connected equipment
models, six to seven battery-backed outlets for Liebert
PSI-XR models
2U in height on all models
options provide remote monitoring and power
management - EB/ SNMP, USB, contact closure and
remote power off
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.