The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

Liebert itON-SOHO 600VA

Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Leistungsmerkmale

Key Features:
Universal Sockets
USB Port Mobile Charger
Built-in Boost and Buck AVR
Space for large power plugs
Fuse Protection
 
Other Features:
Microprocessor control guarantees high
system reliability
Provides AC overload protection
Auto restart when AC source recovers
„Compact size, lightweight
Fast charging
OFF mode charging
„Cold start function
„Overload protection and alarm
„Surge protector against transient voltages
 
Key Advantages
AVR features gives higher protection level by correcting high and low voltage without using valuable battery power
Universal sockets ensures hassle-free connection of virtually any equipment input plug types.
Standard USB mobile charger allows for fast and safe charging or powering any electronic peripherals like routers, modems, wireless storage devices and etc

Liebert itON-SOHO 600VA
Produktübersicht
Nennleistung
600VA
Eingangsspannung
162-290VAC, 1ph
Ausgangsspannung
220/230/240VAC, 1ph
Gewicht (lb/kg)
9.7
Gewicht (lb/kg)
4.4
Höhe (in/mm)
7.9
Höhe (in/mm)
201
Breite (in/mm)
3.3
Breite (in/mm)
85
Tiefe (in/mm)
10.7
Tiefe (in/mm)
272
Broschüren und Datenblätter

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Partner-Login

Sprache & Standort