The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert® NXL UPS, 400-800 kVA

The Liebert® NXL family guarantees efficient power protection for a wide range of mission- critical applications such as finance, healthcare, transportation, government, telecom, manufacturing and data centers.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Liebert® NXL is a transformer-based UPS that provides reliable power protection for high power applications. It offers excellent dynamic performance and flexibility, responding to all input conditions while maintaining high output power quality for critical loads

Vorteile

Increased Availability
Liebert ActiveStar®Digital Signal Processor (DSP) controls
Redundant components: fans, power supplies, communications cards
Superior handling of present and future computer loads, up to 0.95 leading power factor without derating
High input fault current capability
Advanced touch screen user interface reduces risk of human error
Excellent dynamic performance
Generator and utility friendly with low current distortion
Optimized Total Cost of Ownership
Up to 94% operating efficiency in double conversion mode and up to 98% operating efficiency in Intelligent Eco-Mode operation
Front access for optimized installation and service
Compact cabinets optimize use of floorspace
Improved cable access resulting in faster installation
Inter-cabinet cabling requiring reduced  hard wiring 

Leistungsmerkmale

True on-line double conversion topology
Advanced touch screen user interface
Superior overload and fault-clearing capability
High operating efficiency level
Intelligent paralleling control capability
Supports leading power factor loads without derating
Latest generation IGBTs
Output isolation transformer
Continuous duty static bypass switch
Power factor management and generator friendly operation
Compact footprint 
Broschüren und Datenblätter

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Partner-Login

Sprache & Standort