The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ PowerSwitch 7000 Static Transfer Switch

Introducing a next-generation state of the art static transfer switch, Vertiv™ PowerSwitch 7000, with an innovative design and enhanced monitoring capability including waveform capture. For maximum availability applications, Vertiv™ PowerSwitch 7000 provides an automatic seamless transfer between your critical load and the outputs of two independent UPS systems in a dual-bus power configuration. If the primary UPS should fail, the switch will automatically transfer the loads to the alternate UPS.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
​Proven legacy technology, built on decades of global reliability and quality in critical power applications
Seamlessly transfer power without any load disruption
Advanced redundant components providing superior fault tolerance
Optimize data center space with a compact design
Easy serviceability with a true front access design
Gain accurate insights in power performance with waveform capture
Designed, manufactured and tested for global availability (CE, UL)
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Vertiv™ PowerSwitch 7000, a space-efficient and highly reliable next-generation static transfer switch, simplifies the protection of your critical equipment. It provides single cords with the reliability of dual cord power or adds redundancy to dual cord devices. This compact unit offers automatic switching between two different AC power sources and is available in 160A, 250A, 400A, and 630A systems, in both 60Hz and 50Hz, with multiple input voltages. Designed for dual-bus power applications, it combines fast switching, power isolation, monitoring, and grounding into a single, efficient package.

Vorteile

Proven legacy technology with a track record of reliability
Highly reliable, fault-tolerant design with truly redundant controls and power supplies
Advanced waveform capture and monitoring capabilities in the static transfer switch enable rapid diagnosis of power quality events and up stream issues, enhancing system reliability and reducing maintenance cost
Compartmentalized true front-access design with hot-swappable components delivers simplified maintenance while maintaining continuous operation and reducing mean time to repair (MTTR)
Convection cooled design for ≤ 400A configured units to reduce component failures
The internal maintenance bypass enables servicing without interrupting power to critical loads
Designed with operator safety in mind, the bypass procedure is safeguarded by Kirk key interlocks, with the global HMI (GHMI) providing a step-by-step guided process to prevent operator errors
Space-efficient design with flexible top and bottom cable entry optimizes valuable data center floor space

Leistungsmerkmale

Available in 160/250/400 and 630A ratings
Supports both 3P and 4P switching poles- 380/400/415V
Advanced controls with Remote Source Select and Transfer Inhibit
Can easily operate with load power factor from 0-1
Large intuitive 9-inch full-color touchscreen global HMI with power flow visualization along with real-time waveform captures during transfer events
RDU120 communications card for customer protocols such as Modbus TCP, SNMP, BACnet IP
Front-access, compartmentalized design for better serviceability
Top and bottom cable entry/exit with either copper/aluminum

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Produkt-Schwerpunkte: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Partner-Login

Sprache & Standort