VP4UU0A1
The Vertiv™ PowerIT VP4UU0A1 is a versatile rack power distribution unit with a universal input that supports common AC power configurations. It has (42) Combination C13/C19 outlets providing 11kW of power capacity. This unit can accommodate input power ranging from 16A-48A and 208V-415V in both single phase and three phase configurations. It is integrated with Vertiv PowerIT Next-Generation IMD that displays the power usage and secures your data and operations.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
VP4UU0A1
The Vertiv™ PowerIT VP4UU0A1 is a versatile rack power distribution unit with a universal input that supports common AC power configurations. It has (42) Combination C13/C19 outlets providing 11kW of power capacity. This unit can accommodate input power ranging from 16A-48A and 208V-415V in both single phase and three phase configurations. It is integrated with Vertiv PowerIT Next-Generation IMD that displays the power usage and secures your data and operations.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
Vertiv PowerIT UPDUs sind mit einer maximalen Stromlast von 11 kW und 22 kW sowohl in vertikalen als auch in horizontalen Ausführungen mit verschiedenen Buchsenkombinationen und Überwachungsoptionen erhältlich. Um die vollständige Liste der verfügbaren Modelle anzuzeigen, nutzen Sie unseren rPDU-Finder.
- Product Overview
- Kapazität
- 11kW max
- Eingangsspannungsbereich
- Variable
- Ausgangsspannungsbereich
- Variable
- Ausgangsoptionen
- 42 Combination Outlets C13/C19
- Standort
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 60C
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 22
- Breite (in/mm)
- 2
- Tiefe (in/mm)
- 2.25
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.