The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv PowerIT Switched Rack PDU

Die Vertiv PowerIT Switched PDU bietet Echtzeitdaten, E-Mail- und SNMP-Alarmierung für Spannung, Wirkleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, Stromstärke und Kilowattstunden pro Rack. Die Daten können ebenfalls über eine sichere Webschnittstelle angezeigt werden. Die erweiterbare integrierte Kommunikationskarte ermöglicht die Fernüberwachung und Wartung aller angeschlossenen Geräte. Diese Karte kann während des Betriebs ausgetauscht werden.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Produktion
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Stromerzeugung
  • Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
  • Professionelle Serviceleistungen
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
Garantie: Die rPDUs von Vertiv PowerIT werden mit einer dreijährigen Standardgarantie geliefert, die automatisch und kostenlos auf fünf Jahre verlängert wird, wenn das Produkt innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.

The Switched PDU offers real-time power consumption metrics and Email & SNMP alarming for voltage, real power, apparent power, power factor, amperage and kilowatt hours at the rack and via secure web interface along with remote outlet control. The PDU offers important insights enabling the user to balance loads, evaluate energy usage trends, and ensure maximum uptime.

Übersicht Modellspezifikationen
VP5U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP5U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP5U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP5U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical     2   2.6   22  
VP5U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP5U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12   12   22  
VP5UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5     19  
VP7U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical   3.48   17.12   12   22  
VP7U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP7U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12     22  
VP7UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  

Vorteile

Steuerung auf Ebene der Steckdose zum Einschalten, Ausschalten oder Neustarten einzelner Ausgänge. Bi-Stabile Verriegelungsrelais reduzieren die Leerlaufleistung erheblich. Aufrüstbare und im laufenden Betrieb austauschbare Überwachungsvorrichtung. Lokale und ferngesteuerte Leistungsüberwachung mit einer Genauigkeit von +/- 1% (ANSI & IEC Normen). VLC (Visible Light Communication) Umweltüberwachung mit zusätzlichen optionalen Sensoren. Auch fürHochtemperaturumgebungen bis zu 60 °C geeignet. Farbkodierte U-Lock-Buchsen durch Schaltung zur sofortigen Identifizierung. Flexibilität für ein breites Spektrum von Anforderungen, wobei eine Vielzahl von Strom- und Steckdosenkonfigurationen verfügbar sind. Einfache und schnelle Montage in allen gängigen Racks oder Schränken mit beiliegenden Montagebügeln.
 

Leistungsmerkmale

Vermeiden Sie potenzielle Stromkreisüberlastungen durch Fernstrommessung und Überwachung der angeschlossenen Lasten. Zeitverzögerungen bei der Leistungssequenzierung ermöglichen es dem Benutzer, die Reihenfolge zu definieren, in der die angeschlossenen Geräte ein- und ausgeschaltet werden, um eine Überlastung der Schaltung zu vermeiden. Remote-Neustart von Ausgängen, um nicht reagierende IT-Geräte mit Stromzufuhr zu versorgen oder die Laufzeit kritischer Geräte bei Stromausfall mit Steuerung auf Ausgangsebene zu erhöhen. Eine zuverlässige Stromverteilung mit lokalen und entfernten Stromüberwachungsoptionen bietet schnellen Zugriff auf wichtige Informationen zum Stromverbrauch, um Trends im Energieverbrauch zu analysieren und die Betriebszeit zu maximieren. Die Funktionen zur Umweltüberwachung stellen sicher, dass den Benutzern wichtige Infrastrukturdaten zur Verfügung stehen. Aktualisieren Sie Ihr im laufenden Betrieb austauschbares Überwachungsgerät, um neue Technologien zu nutzen und sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, ohne ganze Steckdoseneinheiten austauschen zu müssen. U-Lock-Steckdosen sichern die Netzkabel und verhindern versehentliches Trennen. Vereinfachen Sie den Stromkreis- und Phasenausgleich mit farbcodierten Buchsen. Überwachen Sie den Stromverbrauch auf der Ausgangsebene für eine detaillierte Ansicht der auf bestimmte Geräte verteilten Leistung mit der Option Steckdosenebene. Sammeln Sie mit der mobilen App von Vertiv VLC umfassende Leistungsdaten in Ihrer Hand. Drei Jahre Standardgarantie, aufgerüstet auf fünf Jahre mit Produktregistrierung.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort