VP4UA0A1
The Vertiv PowerIT Monitored VP4UA0A1 is an upgradeable, 80A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a hardwired input plug with 57.6kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M) for serial communication and environmental monitoring and dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
VP4UA0A1
The Vertiv PowerIT Monitored VP4UA0A1 is an upgradeable, 80A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a hardwired input plug with 57.6kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M) for serial communication and environmental monitoring and dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Garantie: Vertiv™ PowerIT Monitored Rack PDU comes with a standard five-year limited warranty.Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
- Product Overview
- Kapazität
- 80A
- Eingangsspannungsbereich
- Hardwired Input
- Ausgangsspannungsbereich
- 240/415V WYE
- Ausgangsoptionen
- '(36) Combination Outlet C13/C19
- Standort
- Vertical
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 19
- Breite (in/mm)
- 3.8
- Tiefe (in/mm)
- 3
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.