The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

VP4U60A2

The Vertiv PowerIT Monitored VP4U60A2 is an upgradeable, 60/63A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a 3P+N+E (IP44) plug with 43.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M) for serial communication and environmental monitoring and dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
ENHANCED PERFORMANCE AND MANAGEMENT: The Vertiv PowerIT monitored rPDU offers a reliable, space-saving, and cost-effective power distribution that meets a broad range of requirements for all IT applications. OUTLET FLEXIBILITY: The Combination C13/C19 receptacle can be used to connect both C14 and C20 plugs interchangeably. SECURED OUTLETS: The Combination C13/C19 receptacle has high-retention, color-coded outlets that are P-Lock cable compatible. REMOTE CONNECTIVITY: Access the rPDU remotely via the network interface or serial connection to monitor power consumption HOT-SWAPPABLE: Easily update your rPDU's monitoring capabilities to adapt to latest technologies and changing business needs
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Produktion
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Stromerzeugung
  • Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
  • Professionelle Serviceleistungen
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
Garantie: Die rPDUs von Vertiv PowerIT werden mit einer dreijährigen Standardgarantie geliefert, die automatisch und kostenlos auf fünf Jahre verlängert wird, wenn das Produkt innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.

Vorteile

Enhanced Intelligence: With advanced monitoring and management, users have a comprehensive view of critical IT equipment power usage either at the rack or via remote access. Users can also power cycle unresponsive IT equipment remotely with select switched RTS models. You can set thresholds to receive alarms when power conditions fall outside the desired range for added protection. Outlet Control: Address unresponsive equipment or increase runtime of critical equipment upon power failure with outlet-level control. 100% Tested: Individually tested, functional, and reliable Vertiv PowerIT rPDU units meet local compliance requirements: UL, RoHS, China RoHS, and TAA Five-Year Warranty: All Vertiv PowerIT rPDU units come with a default three-year warranty which can be extended to five years if the units are registered within 120 days of purchase

Leistungsmerkmale

Upgradable Technology: The Vertiv PowerIT rPDUs equipped with the upgradeable Interchangeable Monitoring Device (IMD) allow you to upgrade your monitoring technology as the needs of your business evolves. The IMDs are hot-swappable so scheduled downtime is not required for an upgrade. Outlet Flexibility: Select models in the Vertiv PowerIT rPDU product line are equipped with the Combination Outlets C13/C19. These hybrid outlets function as both a C13 and C19 receptacle. The outlets accommodate both C14 and C20 plug types interchangeably, providing you the flexibility to support common critical IT equipment using just a single rack PDU. Simplified Management: Daisy-chain up to 50 devices on a single IP address with Vertiv Intelligence Director. Reduce deployment time with self-configuration of downstream devices. Easy-to-Use Front Panel: The rPDU has an easy-to-use front panel that provides visual identification of the active power source for easy monitoring. It also allows users to do a manual transfer of the power source. The transfer can be done either by touch of a button or remotely, so users have options on how to manage power loads during maintenance or emergency power loss.

The Monitored PDU offers real-time power consumption metrics and Email & SNMP alarming for voltage, real power, apparent power, power factor, amperage and kilowatt hours at the rack and via secure web interface. The PDU offers important insights enabling the user to balance loads, evaluate energy usage trends, and ensure maximum uptime.

VP4U60A2
Product Overview
Kapazität
63A
Eingangsspannungsbereich
3P + N + E (IP44)
Ausgangsspannungsbereich
240/415V WYE
Ausgangsoptionen
'(36) Combination Outlet C13/C19
Standort
Vertical
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
19
Breite (in/mm)
2
Tiefe (in/mm)
2.6
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time
Broschüren und Datenblätter

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort