The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 100A VP1NC0A0

The Vertiv PowerIT Basic Upgradeable PDU VP1NC0A0 is a 100A, 277/480V, 0U Vertical rack power distribution unit with no monitoring. It has (30) Saf-D-Grid Series 400 receptacles and a IEC60309 3P + N + E, 100A, 277/480V, Watertight IP67 plug providing 66.4kVA of power capacity. The units are ETL & c-ETL Listed, TAA-Compliant and individually tested for functionality and reliability.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Wichtigste Vorteile
  • RELIABLE POWER DISTRIBUTION: The Vertiv™ PowerIT Basic rPDU provides dependable, space-saving, and cost-effective rack-level power.
  • HIGH-CAPACITY POWER SUPPORT: The high-density models that can go up to 277V/480V provide expanded power delivery for advanced compute workloads and growing rack densities.
  • FLEXIBILE CONFIGURATIONS: It is available in multiple electrical and receptable options to support diverse IT environments.
  • 100% TESTED: Each unit is individually tested for full functionality and adherence to ETL, UL, RoHS, and TAA.
  • FIVE-YEAR WARRANTY: Every Vertiv™ PowerIT Basic rPDU unit includes a standard five-year limited warranty for long-term operational reliability.
Am besten geeignet für::
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Garantie: Vertiv™ PowerIT Basic Rack PDU comes with a standard five-year limited warranty.

Vorteile

  • STABLE CRITICAL POWER: The Vertiv™ PowerIT basic rPDU provides stable, continuous power delivery to keep mission-critical IT equipment systems operating without interruption.
  • SAFETY COMPLIANCE: North American units are UL listed in accordance with common data center and insurance provider requirements.
  • EFFICIENT POWER DELIVERY: The Vertiv™ PowerIT basic rPDU 277/480V rack offers reliable, space-saving, and cost-effective power distribution suitable for IT, AI, and HPC applications.
  • RAPID DEPLOYMENT: Save time and money by pre-integrating Vertiv™ PowerIT rPDUs with the VR Rack. Contact your local sales representative to get started.

Leistungsmerkmale

  • HIGH-DENSITY READINESS: Select Vertiv™ PowerIT basic rPDUs are designed for IT, AI, and HPC loads up to 66.4 kVA.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION OPTIONS: It delivers versatile power distribution with a broad range of outlet types (SAF-D-Grid, NEMA, IEC 60309 3P+N+E) and comes in both horizontal and vertical form factors.
  • UPGRADABLE DESIGN: Basic upgradable rPDUs allow you to add monitoring capabilities, leveraging Vertiv’s upgradable architecture to adapt as requirements evolve.
  • QUICK SETUP: It enables simple, fast installation in any standard rack or cabinet using the included mounting brackets.
  • WARRANTY & CERTIFICATIONS: Each Vertiv basic rPDU includes a 5-year limited warranty and is TAA-compliant.
  • BROAD COMPATIBILITY: The Vertiv basic rPDUs fit all industry-standard racks and support major global volage and amperage combinations for easy integration with Vertiv’s wider power chain.

Vertiv™ PowerIT Basic rPDUs are built for adaptable deployment, offering diverse outlet types, plug options, chassis colors, and cord lengths to accommodate a wide range of rack environments. Designed to support an extensive spectrum of power architectures, models include standard configurations, high density options, and high-capacity units. With broad global voltage compatibility and durable construction, it’s easy to align each rack with the right power configuration.

Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 100A VP1NC0A0
Product Overview
Kapazität
100A
Eingangsspannungsbereich
277/480V
Ausgangsspannungsbereich
277V
Ausgangsoptionen
30 Saf-D-Grid Series 400
Standort
Vertical
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
31 lb
Gewicht (lb/kg)
14.06 kg
Höhe (in/mm)
3 in
Höhe (in/mm)
76 mm
Breite (in/mm)
3 in
Breite (in/mm)
76 mm
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort