The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Nicht mehr im Angebot

Produktfamilie

Vertiv MPX Adaptive Rack PDU

Die MPX ist die reaktionsschnellste und anpassungsfähigste Rack-PDU, die es auf dem Markt gibt. Mit der MPX-Rack-PDU-Technologie können Sie auf Geräteänderungen und dynamische Kapazitäten im Rack reagieren, indem Sie Hot-Swap-fähige modulare Ausgangsleistung, Hot-Swap-fähige modulare Kommunikation, Hot-Swap-fähige modulare Umweltsensoren und modulare Eingangsleistung nutzen.

Anleitung anfordern

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich

Häufig gestellte Fragen

Die MPX PRC werden standardmäßig in drei verschiedenen Längen von 1035/1880/2144 mm angeboten. Auf Stromschiene montierbar Power Entry Module (PEM) + bis zu 3/6/7 MPX Module.
Die MPX-Module können während des Betriebs im laufenden Betrieb hot-swapping betrieben werden, so dass keine Ausfallzeiten auftreten.
Die Standardeinstellungen für Benutzername und Passwort sind: admin/admin. Es wird dringend empfohlen, die Standardanmeldeinformationen zu ändern.
Ja, alle Modelle sind bis 60 °C Betriebstemperatur zugelassen.
Ja, das überwachte Power Entry Modul (PEM) verfügt über eine Kapazität von 1000 Mbit, um die Kompatibilität mit den High-Speed-Netzwerkswitches zu gewährleisten.
Partner-Login

Sprache & Standort