Vertiv™ Liebert® RXA
Der Vertiv™ Liebert® RXA ist ein abgesetzter Verteilerschrank, der sich perfekt für kleine bis große Rechenzentren, Serverräume, Netzwerkschränke und abgesetzte Einrichtungen eignet. Dazu gehören auch Unternehmen und Colocation-Firmen, die spezielle Anforderungen an die Serververteilung auf kompaktem Raum haben. Das Stromverteilungssystem zeichnet sich durch einfache Installation und Wartungsfreundlichkeit aus und ist ideal für Edge-Support-Umgebungen und Einrichtungen mit begrenztem Platzangebot, die hohe Anforderungen an die Leistungsdichte erfüllen müssen.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Handel und Großhandel
Vertiv™ Liebert® RXA
Der Vertiv™ Liebert® RXA ist ein abgesetzter Verteilerschrank, der sich perfekt für kleine bis große Rechenzentren, Serverräume, Netzwerkschränke und abgesetzte Einrichtungen eignet. Dazu gehören auch Unternehmen und Colocation-Firmen, die spezielle Anforderungen an die Serververteilung auf kompaktem Raum haben. Das Stromverteilungssystem zeichnet sich durch einfache Installation und Wartungsfreundlichkeit aus und ist ideal für Edge-Support-Umgebungen und Einrichtungen mit begrenztem Platzangebot, die hohe Anforderungen an die Leistungsdichte erfüllen müssen.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Handel und Großhandel
Technische Daten
Der abgesetzte Verteilerschrank Vertiv™ Liebert® RXA bietet eine gebündelte Stromverteilung auf kleinstem Raum und ist in vier verschiedenen Konfigurationsblöcken erhältlich. Mit dem intelligenten Stromüberwachungssystem Liebert® DPM erhalten Rechenzentrums-, IT- und Gebäudemanager außerdem einen umfassenden Überblick über alle Stromkreise und Verbraucher. Dadurch kann die Kosten- und Energieeffizienz im Rechenzentrum gesteigert werden.
Vorteile
- Hilft beim Erfüllen der Anforderungen an eine Stromverteilung mit hoher Dichte und bietet eine Überwachung von Abgängen sowie berührungssichere, Hot-Swap-fähige Schalttafeln
- Die kompakte Bauform spart wertvolle Stellfläche, senkt die Betriebskosten und ermöglicht eine flexible Erweiterung des Verteilungssystems
- Kann die kontinuierliche Stromversorgung kritischer Anwendungen sicherstellen und die Zertifizierungskosten drastisch senken; ideale Lösung für Ingenieure in Rechenzentren, spart Zeit für Planung und Zeichnungen mit vollständig vorkonfigurierter, zertifizierter und getesteter Lösung
- Mehrere Konfigurationsoptionen ermöglichen die Optimierung des Platzes im Rechenzentrum – zwei, drei oder vier Einheiten können in platzsparenden Clustern installiert werden
- Das eingebettete Messsystem Liebert™ DPM liefert Echtzeit-Ansichten der elektrischen Kapazität sowie des Stromverbrauchs in den Abzweigstromkreisen und im Netz, und sendet sichtbare und hörbare Schwellenwertwarnungen zu Strom- und Umgebungsbedingungen, um Ausfallzeiten zu vermeiden
Leistungsmerkmale
- 84 Pole auf einer Grundfläche von 604 × 329 mm
- Bis zu 168 Pole auf einer Grundfläche von 604 × 670 mm
- Bietet Optionen zur Strom- und Abzweigstromüberwachung
- Alarmeinstellungen mit akustischen und visuellen Warnungen
- Boden- oder Wandmontage oder Befestigung an Stützen am Ende des Rack-Gangs
- Installation mit werkzeugloser Montage an Vertiv DCM-Racks
- Ermöglicht die Konfiguration als Einzelgerät oder als zwei-, drei- oder vier-Schrankcluster
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.