The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Liebert® RXA – Abgesetzter Verteilerschrank

Der Vertiv™ Liebert® RXA ist ein abgesetzter Verteilerschrank, der sich perfekt für kleine bis große Rechenzentren, Serverräume, Netzwerkschränke und abgesetzte Einrichtungen eignet. Dazu gehören auch Unternehmen und Colocation-Firmen, die spezielle Anforderungen an die Serververteilung auf kompaktem Raum haben. Das Stromverteilungssystem zeichnet sich durch einfache Installation und Wartungsfreundlichkeit aus und ist ideal für Edge-Support-Umgebungen und Einrichtungen mit begrenztem Platzangebot, die hohe Anforderungen an die Leistungsdichte erfüllen müssen.

Broschüre anfordern
Garantie: Ein Jahr beschränkte Garantie auf Material- und Herstellungsfehler.

Der abgesetzte Verteilerschrank Vertiv™ Liebert® RXA bietet eine gebündelte Stromverteilung auf kleinstem Raum und ist in vier verschiedenen Konfigurationsblöcken erhältlich. Mit dem intelligenten Stromüberwachungssystem Liebert® DPM erhalten Rechenzentrums-, IT- und Gebäudemanager außerdem einen umfassenden Überblick über alle Stromkreise und Verbraucher. Dadurch kann die Kosten- und Energieeffizienz im Rechenzentrum gesteigert werden.

Vorteile

Hilft beim Erfüllen der Anforderungen an eine Stromverteilung mit hoher Dichte und bietet eine Überwachung von Abgängen sowie berührungssichere, Hot-Swap-fähige Schalttafeln.
Die kompakte Bauform des Geräts spart wertvolle Stellfläche, senkt die Betriebskosten und ermöglicht eine flexible Erweiterung Ihres Verteilungssystems für die Zukunft.
Kann die kontinuierliche Stromversorgung kritischer Anwendungen sicherstellen und die Zertifizierungskosten drastisch senken. Ist die ideale Lösung für Ingenieure in Rechenzentren und spart Zeit für Planung und Zeichnungen. Alles ist vorkonfiguriert, zertifiziert und getestet.
Mehrere Konfigurationsoptionen ermöglichen die Optimierung des Platzes im Rechenzentrum – zwei, drei oder vier Einheiten können in platzsparenden Clustern installiert werden.
Das eingebettete Messsystem Liebert™ DPM liefert Echtzeit-Ansichten der elektrischen Kapazität sowie des Stromverbrauchs in den Abzweigstromkreisen und im Netz. Es sendet sichtbare und hörbare Schwellenwertwarnungen zu Strom- und Umgebungsbedingungen und hilft so, Ausfallzeiten zu vermeiden.

Leistungsmerkmale

84 Pole auf einer Grundfläche von 604 x 329 mm
Bis zu 168 Pole auf einer Grundfläche von 604 x 670 mm
Bietet Optionen zur Strom- und Abzweigstromüberwachung
Alarmeinstellungen mit akustischen und visuellen Warnungen
Boden- oder Wandmontage oder Befestigung an Stützen am Ende des Rack-Gangs
Installation mit werkzeugloser Montage an Vertiv DCM-Racks
Ermöglicht die Konfiguration als Einzelgerät oder als zwei, drei oder vier Schrankcluster

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort