Vertiv™ PowerDirect 3000 33kW – 50 VDC-Stromversorgungssysteme
Die Vertiv™ PowerDirect 3000-, 50VDC 33kW-Stromversorgungssysteme liefern hocheffiziente und zuverlässige Gleichstromversorgung für KI-Bereitstellungen. Sie unterstützen Hyperscaler und Systemintegratoren mit validierter KI-Infrastruktur, die sich in Sammelschienen- und Flüssigkeitskühlungsarchitekturen integrieren lässt. Diese Power-Shelves werden auch durch die globale Expertise von Vertiv im Rechenzentrum als Teil eines umfassenden Portfolios an Infrastrukturlösungen unterstützt.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Telekommunikation
Vertiv™ PowerDirect 3000 33kW – 50 VDC-Stromversorgungssysteme
Die Vertiv™ PowerDirect 3000-, 50VDC 33kW-Stromversorgungssysteme liefern hocheffiziente und zuverlässige Gleichstromversorgung für KI-Bereitstellungen. Sie unterstützen Hyperscaler und Systemintegratoren mit validierter KI-Infrastruktur, die sich in Sammelschienen- und Flüssigkeitskühlungsarchitekturen integrieren lässt. Diese Power-Shelves werden auch durch die globale Expertise von Vertiv im Rechenzentrum als Teil eines umfassenden Portfolios an Infrastrukturlösungen unterstützt.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Telekommunikation
Vorteile
- HOHE DYNAMISCHE LASTKOMPATIBILITÄT: Die Leistungsumwandlungsarchitektur passt sich schnell an schnelle Lastverschiebungen in GPU-gesteuerten KI-Workloads an und bietet eine stabile Leistung und betriebliche Effizienz.
- ZUVERLÄSSIGE STROMVERSORGUNG: Es bietet eine zuverlässige Stromversorgung, um einen kontinuierlichen Betrieb zu unterstützen und die Leistung in Umgebungen mit hoher Dichte aufrechtzuerhalten.
- MODULARE REGALARCHITEKTUR: Es ermöglicht eine einfache Konfiguration und Skalierung von Power Shelves, um den sich entwickelnden Rack-Strombedarf für mehr Flexibilität, verbesserte Kapazitätsplanung und kosteneffizientes Wachstum zu erfüllen.
Leistungsmerkmale
- KOMPAKTES RACKDESIGN MIT HOHER DICHTE: Es maximiert die Rechenleistung pro Rack, indem es die erforderliche Leistung auf weniger Platz liefert, den Materialverbrauch reduziert und die Infrastrukturerweiterung minimiert.
- SICHERHEITS- UND SCHUTZFUNKTIONEN: Der integrierte elektrische Schutz und die kontrollierte Stromsequenzierung verbessern die Gerätesicherheit und richten sich nach den Sicherheitsstandards für Rechenzentren.
- ANWENDUNGSORIENTIERTE ÜBERWACHUNG UND INTEGRATION: Es verbessert die Kompatibilität mit KI-Rack-Steuerungsumgebungen für eine reibungslosere und effizientere Systemkoordination.
Technische Daten
The Vertiv™ PowerDirect 3000 50 VDC 33kW power systems for NVIDIA GB200 & NVIDIA GB300 NVL72 platforms provide dense and efficient power for AI-ready MGX racks. They enable seamless integration, with each 33kW shelf featuring six hot‑swappable 5.5kWPSUs and an intelligent Power Management Controller (PMC). They also support the NVIDIA GB300 NVL72 platform with built‑in capacitance for optimized handling of GPU pulse. With multi-shelf parallel operation, rapid deployment, and advanced telemetry support, they deliver scalable, space-efficient power distribution.
- Product Overview
- Leistungskapazität
- 33kW
- Stromkapazität
- Aktuell, Regal: 700A Strom, Netzteil: 112 Ampere bei 49.0 VDC (5500maximal Watt)
- Ausgangsspannung, nominell
- 50 VDC ohne Last
- Eingangsspannung, nominell
- 3P+N+PE (311 bis 457VAC) / 3P+PE (180 bis 260VAC) / L+N (176 bis 305VAC)
- Input
- Eingangsspannung, nominell
- 3P+N+PE (311 bis 457VAC) / 3P+PE (180 bis 260VAC) / L+N (176 bis 305VAC)
- Output
- Ausgangsspannung, nominell
- 50 VDC ohne Last