The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

DC-Stromversorgungssysteme der 7000er-Serie von NetSure für Zugangsanwendungen

Diese für Zugangsanwendungen über mittelgroße bis große Drahtlosnetzwerke konzipierten DC-Stromversorgungssysteme sind mit einer Vielzahl verschiedener Systemkonfigurationen erhältlich und bieten optimale Stromversorgungslösungen für die konkreten Anforderungen des jeweiligen Standortes. Inklusive Gleichrichtermodulen mit hoher Leistungsdichte, für eine zuverlässige und hoch effiziente Stromversorgung.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Telekommunikation

Vorteile

Optimierte Gesamtbetriebskosten (TCO) mit den hocheffizienten Gleichrichtermodulen von eSure
  Optimierte Batteriekapazität mit bis zu zwei Lasttrennstufen (Load Disconnect Levels, LVD)
 Erhebliche Energieeinsparungen sogar bei niedriger Last, mit dem ECO-Modus 
 Probleme in der Notstromversorgung werden mit dem automatischen Batterietest frühzeitig erkannt   

Leistungsmerkmale

eSure Gleichrichtermodule mit einem Wirkungsgrad von 96,3 %
Breiter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +75°C
Fernzugriff – Überwachung durch Webbrowser, TCP/IP und SNMP als Standard
Batterie-Management

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort