The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

Vertiv™ PowerBar Track

Vertiv™ PowerBar Track ist ein modulares, offenes Sammelschienensystem mit Doppelstapel-, Joint-Block-Design und Kapazitäten von 160A bis 2500A. Es wurde entwickelt, um die hohen Leistungsanforderungen von IT-Racks für Rechenzentren für KI- und Hochleistungs-Computing-Umgebungen zu erfüllen. Es passt sich auch an sich entwickelnde Leistungsanforderungen an und bietet zuverlässige Leistung Verteilung. Die Hot-Swap-fähigen Tap-Off-Boxen ermöglichen eine sichere und flexible Installation überall auf der Strecke und unterstützen eine nahtlose Integration in jedes Rechenzentrumslayout. Das platzsparende, energieeffiziente Design unterstützt Skalierbarkeit, vereinfachte Bereitstellung und kontinuierliche Stromversorgung, selbst bei Upgrades oder Neukonfigurationen. Das System entspricht auch den IEC61439-6Normen und bietet sowohl Qualität als auch Sicherheit.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
  • HOHE LEISTUNGSKAPAZITÄT: Es maximiert Ihre Stromverteilungskapazitäten mit Kapazitäten von 160A bis 2500A und adressiert den steigenden Strombedarf für KI-gesteuerte und leistungsstarke Workloads.
  • SKALIERBARE UND FLEXIBLE LÖSUNG: Es wurde für jedes Rechenzentrum entwickelt, passt sich an sich ändernde Leistungskonfigurationen an und optimiert den Platzbedarf mit Rack- oder Unterboden-Bereitstellungsoptionen.
  • ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG: Sein platzsparendes, kompaktes Design liefert konsistente Leistung in Umgebungen mit hoher Dichte, ohne Kompromisse bei Effizienz oder Zuverlässigkeit einzugehen.
  • EFFIZIENZ DER ENERGIE: Es ist in Kupferleitern mit hoher Dichte und Aluminiumleitern 55mit % Leitfähigkeit erhältlich, die eine überlegene elektrische Leistung bieten und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
  • OFFENE STROMSCHIENE MIT HOHER STROMSTÄRKE: Es verfügt über neue Bewertungen mit dem Multi-Stack Joint Pack und dem Double Joint Block, was die Stromstärkekapazität erhöht und die Leistung für anspruchsvolle Anwendungen verbessert.
Am besten geeignet für::
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
Garantie: Dieses Produkt beinhaltet eine Standardgarantie von 12 Monaten.

Vorteile

  • VEREINFACHTE STROMVERTEILUNG: Es maximiert den Platz und steigert die elektrische Effizienz mit einer innovativen, stromführenden Open-Track-Sammelschiene.
  • KONTINUIERLICHE ENERGIEVERSORGUNG: Die Hot-Swap-fähigen Tap-Off-Boxen passen sich nahtlos an sich ändernde Stromanforderungen an, ohne kritische Lasten zu unterbrechen, und unterstützen so den kontinuierlichen Geschäftsbetrieb.
  • MODULARES DESIGN: Sie ermöglicht eine flexible Erweiterung, indem Abzweigeinheiten überall entlang der Sammelschiene hinzugefügt werden können.
  • ANPASSBARES DESIGN: Die Lösung ermöglicht Kapazitäts- und Verbindungsrekonfigurationen und ermöglicht eine nahtlose Optimierung und Anpassung im Laufe der Zeit mit minimalem externem Support.
  • ÜBERLEGENE SICHERHEIT: Es wurde mit der IP 2X-Zertifizierung und den IEC61439-6Standards verifiziert, wodurch der Arbeitsaufwand reduziert und gleichzeitig der Schutz und die Installationseffizienz verbessert werden.
  • INTEGRIERTE STROMVERTEILUNG: Es lässt sich nahtlos mit Vertiv™-Produkten, einschließlich Vertiv™ PowerBoard Switchgear und Switchboard, als skalierbare Kernkomponente des Vertiv 360AI-Portfolios verbinden.

Leistungsmerkmale

  • BUSBAR MIT DOPPELTEM STACK: Es bietet eine höhere Stromkapazität bei kompakter Stellfläche und ist somit eine intelligente Lösung für die Stromverteilung mit hoher Dichte in Umgebungen mit begrenztem Platzbedarf.
  • HOT-SWAP-FÄHIGE ABZWEIGKÄSTEN: Diese sind IP 2X-zertifiziert und können überall entlang der Sammelschiene sicher installiert werden, wodurch Flexibilität, Sicherheit und Kapitalrendite maximiert werden.
  • ERWEITERTE DOSIEROPTION: Die Lösung ermöglicht Echtzeit-Leistungsüberwachung und Datenintegration über RJ45-Ethernet-Steckverbindungen für ein intelligenteres Rechenzentrumsmanagement.
  • ALUMINUM-VERBESSERUNG: Seine Leichtbauweise ermöglicht eine schnellere, einfachere Installation und Handhabung.
  • IEC 61439-6 STANDARDS: Es bietet weltweit anerkannte Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung durch strenge Designverifizierung und -tests.
  • ​

Vertiv™ PowerBar Track ist ein Stromschienensystem, das für eine 100%ige Dauerstrombelastung ausgelegt ist und sich ideal für KI-basierte sowie High-Performance-Computing-Umgebungen eignet. Es bietet eine skalierbare, platzsparende und energieeffiziente Stromverteilung mit erweiterten Messfunktionen über RJ45-Ethernet-Steckverbindungen für nahtloses Monitoring und einfache Integration.Das modulare, oberhalb installierte Design bietet Flexibilität und einfache Handhabung und ermöglicht individuell anpassbare Konfigurationen, die sich an wandelnde Rechenzentrums- und Geschäftsanforderungen anpassen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Produkt-Schwerpunkte: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Produkt-Schwerpunkte: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Partner-Login

Sprache & Standort