Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial
Unübertroffene Zuverlässigkeit für den Schutz der Stromversorgung.
Industrieumgebungen befinden sich in einem raschen Wandel, geprägt durch zunehmende Automatisierung, digitale Steuerung und vernetzte Systeme.
Diese Entwicklungen steigern die Effizienz, stellen Stromversorgungssysteme jedoch gleichzeitig vor zusätzliche umgebungsbedingte, elektrische und betriebliche Anforderungen. Dazu gehören unter anderem folgende Herausforderungen
- Raue Umgebungsbedingungen
Staub, Feuchtigkeit, hohe Temperaturen, Vibrationen und korrosive Atmosphären erfordern IP‑geschützte Systeme, konform beschichtete Leiterplatten (PCB) sowie ein speziell entwickeltes Gehäuse. - Stromversorgung mit geringer Verzerrung
Empfindliche Geräte und unternehmenskritische Prozesse können eine Reduzierung von Oberschwingungen sowie galvanische Trennung erfordern, verfügbar über optionale Konfigurationen. - Hohe Verfügbarkeit
Erweiterte Überbrückungszeiten und flexible Skalierbarkeit sind entscheidend, um sich an wandelnde betriebliche Anforderungen anzupassen. - Begrenzter Platz
Kompakte Designs mit vereinfachter Installation und Wartung sind in räumlich eingeschränkten Industrieumgebungen unerlässlich. - Effizienzanforderungen
Optimierter Energieverbrauch und reduzierte Betriebskosten sind in wettbewerbsintensiven Umgebungen unverzichtbar.
Bereit für zuverlässige Leistung selbst unter härtesten Bedingungen?
Füllen Sie das nachstehende Formular aus, und ein Vertiv‑Ansprechpartner wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu besprechen, wie die Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial USV Ihre Betriebsabläufe unterstützen kann.
Zuverlässige Stromversorgung für anspruchsvolle Umgebungen
Basierend auf bewährter Stromversorgungstechnologie wurde die Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial (6–200 kVA) entwickelt, um Leistung und Betriebskontinuität in anspruchsvollen Industrieumgebungen zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
Widerstandsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
Die standardmäßige Schutzart IP42 und konform beschichtete Leiterplatten (PCBA) gewährleisten Langlebigkeit in staubigen, feuchten Umgebungen und bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50℃
Stromversorgung mit geringer Verzerrung
Der optionale Isolationstransformator ermöglicht galvanische Trennung und trägt zur Reduzierung von Oberschwingungen zum Schutz empfindlicher Geräte bei.
Vereinfachte Wartung
Aktionssensitiver Bypass, Schutz vor Fehlbedienung und vollständiger Frontzugang erleichtern Servicearbeiten in beengten Platzverhältnissen.
Flexible Einsatzmöglichkeiten
Integrierte Verteilabgänge, Kompatibilität mit integrierten Batteriemodulen sowie ein robustes 2‑mm‑Stahlgehäuse bieten Flexibilität für unterschiedliche Standortanforderungen.
Geprüfte Leistungsfähigkeit
Getestet in leichten Industrieanwendungen, um unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden.
Blog
Industrie‑USV vs. Rechenzentrums‑USV: Warum der Unterschied entscheidend ist
Erfahren Sie, wie Automatisierung, vernetzte Steuerungen und härtere Betriebsbedingungen, die Anforderungen an die Stromversorgung in einer Industrie‑USV im Vergleich zu einem klassischen Rechenzentrumsdesign verändern.
Vollständigen Blog lesen
KRITISCHE ENERGIEVERSORGUNG
Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial USV
Dieses System wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und bietet ein‑ oder dreiphasige Konfigurationen mit Leistungen bis zu 200 kVA sowie standardmäßigen IP42‑Schutz. Das kompakte Design, die wartungsfreundliche Frontzugänglichkeit, konform beschichtete Leiterplatten und der integrierte Transformator gewährleisten einen sicheren und effizienten Betrieb in Industrieumgebungen bis zu 50 °C.
Bereit für zuverlässige Leistung selbst unter härtesten Bedingungen?
Industrielle Anwendungen erfordern eine kontinuierliche und maßgeschneiderte Stromversorgung. Die Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial USV liefert saubere, unterbrechungsfreie Energie, damit Ihre kritischen Systeme jederzeit und überall auf der Welt zuverlässig in Betrieb bleiben.