Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Das gesamte Netzwerk
Schrank-Lösung

Jetzt mit bis zu 50 % Rabatt auf Vertiv™ SmartCloset™
mit einem Vertiv Rack mit PDU- und USV-Option

Vertiv™ SmartCloset™: SmartCloset ist das neue eigenständige Rack von Vertiv, zusammen mit integrierter Stromversorgung und Kühlung. Es erleichtert die Unterbringung und problemlose Installation aktiver IT-Geräte wie Switches, Router, Server usw., für die eine offene Umgebung nicht für eine gesunde Leistung förderlich ist. Es eignet sich für alle Standorte wie Fabriken, Lagerhäuser, Zweigstellen und Einzelhandelsgeschäfte, in denen die Umgebungsbedingungen und Temperaturen nicht unter Kontrolle sind und auch dort, wo Staub und Schmutz üblich sind.

Sonderangebot!

Erhalten Sie bis zu 50 % Rabatt auf Vertiv™ SmartCloset™.
Verwenden Sie den Aktionscode SMARTCLOSET50, um große Einsparungen zu erzielen!
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN   für qualifizierende SKUs

800x450_Smart Closet Preis-Aktion

UM DAS ANGEBOT ZU ERHALTEN, REICHEN SIE EINE LÖSUNG ÜBER DEN VERTIV-SOLUTIONDESIGNER UNTER VERWENDUNG DER QUALIFIZIERTEN SMARTCLOSET-TEILENUMMERN EIN

1300x500_Landing-Page-Infographic-SmartCabinetID-VSD-EN-EMEA.jpg

Vorteile und FAQs

Vertiv™ SmartCloset™ Vorteile
  • Die Kapazität der Klimaanlage ist nur unter Berücksichtigung der Rack-Gerätelast und des Rack-Volumens ausgelegt, wodurch sowohl Kapital- als auch Betriebskosten eingespart werden.
  • Ein einziges Rack für die Aufnahme von sowohl Strom- als auch aktiven Geräten bietet weniger Platzbedarf und spart Platz in kritischen Bereichen.
  • Anwendung – Da IT-Geräte so konzipiert sind, dass sie rund um die Uhr laufen und in der Regel eine sinnvolle Wärmebelastung ableiten, wurde Smart Closet exklusiv für solche Anwendungen entwickelt, um maximale Effizienz zu gewährleisten.
  • (Optionale Funktion) Überwachung der Rack-Umgebung wie Temperatur, Feuchtigkeit, Türsensor, Rauchsensor usw.
  • Die Klimaanlage ist mit einem HP/LP-Schalter und einem Unter-/Überspannungsschutz für Standorte an entfernten Standorten und mit hohen Spannungsschwankungen ausgestattet.
Häufig gestellte Fragen

F: Gibt es eine Beschränkung auf die Anzahl der Einheiten des Vertiv™ SmartCloset™-Geräts, die ich im Rahmen dieser Aktion kaufen kann?

Nein, die Anzahl der Einheiten, die Sie kaufen können, ist nicht begrenzt.

F: Muss ich Berichte oder Rechnungen einreichen?

Nein, Vertiv wird diesen Prozess mit den Angaben in Ihrem Deal-Registrierungsformular und Solution Design Quote bearbeiten.

F: Bin ich zur Teilnahme an dieser Aktion berechtigt?

Ja, diese Aktion steht allen Partnern zur Verfügung, die sich für das Vertiv Partnerprogramm anmelden, um auf die Deal-Registrierung und das Vertiv Solution Designer-Tool zuzugreifen.

F: Wie reiche ich eine Vertiv Solution Designer-Anfrage ein?

Weitere Informationen finden Sie in der Schulung zum Vertiv Solution Designer. Oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertiv Applications Engineer.

Partner-Login

Sprache & Standort